{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Interfaz serie RS-232/-485",
"description" : "<p>Este módulo de interfaz serie permite conectar dispositivos de interfaz RS‐485/-422 o RS-232 C a WAGO-I/O-SYSTEM 750. También proporciona pasarelas entre esta interfaz y los sistemas de bus de campo admitidos por WAGO-I/O-SYSTEM 750. El módulo no requiere niveles superiores de protocolo. La comunicación es completamente transparente al maestro de bus de campo, lo que amplía enormemente las aplicaciones del módulo de interfaz serie. Los protocolos de comunicación se pueden configurar a través del maestro de bus de campo si es necesario.</p><p>El búfer de memoria de entrada de 2560 bytes ofrece altas velocidades de transferencia de datos. A menores velocidades de transferencia, los datos recibidos en tareas de menor prioridad son evaluados sin pérdida de información o datos.</p><p>El búfer de memoria de salida de 512 bytes permite transmitir cadenas de datos superiores a gran velocidad.</p><p>El módulo puede configurarse a través de WAGO‐I/O‐CHECK o de los archivos GSD. Tanto la velocidad de transferencia como la selección de anchura de datos se adapta perfectamente a la aplicación.</p>",
"mpn" : "753-652",
"sku" : "753-652",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002500035d71000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjgwfGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyZ3pOQzh4TXpnd01qa3dOamszTmpJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBek5XUTNNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJiNDZiNDUyMmE0NTg1NDMyOGQ2NzE4NDhhYTg2NTc4N2E5MTQ0YTZmNTlmOWZmYzRjZDNiYzc0ZDMyN2FkZjU",
"gtin13" : "4050821329749",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/interfaz-serie-rs-232-485/p/753-652"
}