[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Interfaz serie RS-232 C; ajustable",
"description" : "<p>La interfaz serie del módulo de E/S permite conectar cualquier dispositivo con interfaz RS-232 C.</p><p>La interfaz se rige por las disposiciones de la norma TIA/EIA-F, CCITT V.28/DIN 66259-1.</p><p>El dispositivo conectado se comunica directamente con la unidad de control a través del acoplador de bus de campo. El canal de comunicación activo es independiente del sistema de bus de campo de nivel superior y permite trabajar en modo de dúplex completo a una velocidad máxima de 57600 baudios.</p><p>La interfaz RS‐232 C garantiza un elevado grado de inmunidad frente a las interferencias gracias a la separación galvánica de las señales.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p>",
"mpn" : "753-650/003-000",
"sku" : "753-650/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000012000159da000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZzROUzh4TXprNU56Y3hPREEzTnpRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBeE5UbGtZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMwODQ2ZTQ4NWJlMjE4M2FiM2NiOGNkNjRiN2M3NWJlOTllODY5ZDQ3N2Y2Y2FiOWVjZDQxNjgwZTA3ZjUxNDU",
"gtin13" : "4045454394646",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/interfaz-serie-rs-232-c/p/753-650_003-000"
}