{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Interfaz serie RS-485; ajustable",
"description" : "<p>La interfaz serie del módulo de E/S permite conectar cualquier dispositivo con interfaz RS-485.</p><p>La interfaz funciona según las disposiciones de las normas TIA/EIA-485-A y DIN 66259.</p><p>El dispositivo conectado se comunica directamente con la unidad de control a través del acoplador de bus de campo. El canal de comunicación activo es independiente del sistema de bus de campo de nivel superior y permite trabajar en modo de dúplex completo a una velocidad máxima de 19200 baudios.</p><p>La interfaz RS-485 garantiza una elevada inmunidad frente a las interferencias gracias a la separación galvánica de las señales.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p>",
"mpn" : "753-653/003-000",
"sku" : "753-653/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200014ac0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyaGxPUzh4TXpjNU56VTBNamM0T1RFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBeE5HRmpNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdkYjEyNDYyMGMzY2U1ZmU1NjQ3MzNmZDI1YjNjOGM2Y2FkNTAxOGE4MDI4ZmEyOGRjMTBmYTE2YWE1Yzc5Y2U",
"gtin13" : "4045454565275",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/interfaz-serie-rs-485/p/753-653_003-000"
}