[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Módulo de alimentación; 24 V DC; Portafusible; extremo", "description" : "<p>Este módulo de alimentación proporciona la alimentación de campo a través de los contactos de potencia.</p><p>El módulo de alimentación proporciona una corriente máxima de 6,3 A. Al configurar el sistema, es importante no superar esta corriente total. Para poder disponer de una corriente más elevada es necesario añadir al conjunto un módulo de alimentación intermedio.</p><p>El módulo de alimentación puede equiparse con un fusible (5 x 20 mm) como medida de protección. El fusible se puede sustituir fácil y rápidamente desde el portafusibles extraíble.</p><p>Un LED indica si el fusible se ha fundido.</p><p><b>El dispositivo es ideal para entornos extremos gracias a las siguientes características:</b></p><ul><li>Rango de temperatura ampliado</li><li>Mayor inmunidad frente a la tensión de impacto y la interferencia electromagnética</li><li>Más resistencia a la vibración y al choque</li></ul>", "mpn" : "750-601/040-000", "sku" : "750-601/040-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002900039cfd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVNUzh4TkRZNE9ERTRNekF5TlRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNamt3TURBek9XTm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY3OTJiNzUxZjgxOTQ5N2Y3ZWY0ZjY1NGM2YTY1MGEyMzEyMjY0Mjk1ZmE2NTVlOGU0ODg3N2JhZGE1ZjZjZTM", "gtin13" : "4055143673273", "category" : "Sistemas de E/S", "url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/m%C3%B3dulo-de-alimentaci%C3%B3n/p/750-601_040-000" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]