[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo de alimentación; 24V DC/5 … 15V",
"description" : "<p>El módulo de E/S 750-623 genera tensiones de salida de 5, 8, 10, 12 y 15 VCC a partir de la tensión de entrada de 24 VCC. </p><p>La tensión de salida se selecciona con un conmutador DIP situado en el lateral del módulo. </p><p>La tensión de salida se obtiene de las conexiones CLEMA CEPO (CAGE CLAMP<sup>®</sup>). Los módulos posteriores también se alimentan esta tensión a través de los contactos de potencia. </p><p>Los LED de estado indican el estado operativo del módulo. </p><p>La tensión de entrada y la tensión de salida no están separadas galvánicamente.</p>",
"mpn" : "750-623",
"sku" : "750-623",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00032725000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyZzJaQzh4TXprNU9URTBOelV4TlRrek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek1qY3lOVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBlZDllYjcyYmIwY2UwNDkyN2E0ZGJkMzk5ODUxOGQzZGEyYzI4ZWE4OGI3ZjViZTMxMmQxNGZmODNkZTQ3Mjc",
"gtin13" : "4017332395793",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/m%C3%B3dulo-de-alimentaci%C3%B3n/p/750-623"
}