[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo de distribución de potencial; 8 polos 24V",
"description" : "<p>El módulo de distribución de potencial proporciona 24 V a las entradas en combinación con el módulo de entrada (750-430/-431) de 8 canales.</p><p></p><p>Este módulo acaba con la necesidad de instalar bornas de carril adicionales.</p><p></p><p>La tensión de alimentación de 24 V y el potencial de 0 V se obtiene de los contactos de potencia internos de un módulo de E/S adyacente instalado. Al acoplar los módulos de E/S, los potenciales se conectan automáticamente a los módulos de E/S instalados mediante contactos de potencia. Las ocho conexiones CLEMA CEPO (CAGE CLAMP<sup>®</sup>) al lado del campo reciben una tensión de alimentación de 24 V y el potencial de 0 V pasa por ellas sin que el módulo lo utilice.</p>",
"mpn" : "753-603",
"sku" : "753-603",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000100001d04c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcwfGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaGpZUzh4TkRBd01EUTNPVEUzTkRZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEF3TURBeFpEQTBZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjYTQ3NWMzYjgzYTVmMGI4NjIwMDlkZDVlNjgxOGNjMGJmMjYwYzIzODRiNDQ3MjNjNDVkNjQ2NjI3ODRlZWM",
"gtin13" : "4050821867616",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/m%C3%B3dulo-de-distribuci%C3%B3n-de-potencial/p/753-603"
}