{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo de marcadores de posición; activo",
"description" : "<p>Estos módulos de reserva de espacio activos permiten reservar espacio en hardware y software para bornas de función estándar (módulos de entrada/salida digitales y módulos de entrada/salida analógicas) en redes PROFIBUS (solo en combinación con el acoplador 750-333).</p><p></p><p>Gracias a los conectores enchufables de la serie 753, es posible utilizar cables de de conexión precableados. </p><p>El módulo de reserva de espacio también simula una borna de función y, en consecuencia, se configura (seleccione el módulo «opcionalmente no conectado»).</p><p></p><p>Para seguir ampliando el nodo, solo hay que sustituir los módulos de reserva de espacio por bornas de función sin modificar el cableado ni la configuración actuales.</p><p></p><p>Estos módulos están disponibles con y sin contactos de potencia para alimentar a los módulos siguientes.</p>",
"mpn" : "753-1629",
"sku" : "753-1629",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000015000237be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODYwfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyZzNOeTh4TkRBd01EVXdOemcwTmpZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU16ZGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUyZDUxZDE2YjFlNWFmZjQ5OTk0MGE1NjU3N2ZmYzVkY2I1NmY0NTY5NzAyZjZhZmI0NzQ1MTI2NGFhODNhNWY",
"gtin13" : "4050821331902",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/m%C3%B3dulo-de-marcadores-de-posici%C3%B3n/p/753-1629"
}