{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo de marcadores de posición; Pasivo",
"description" : "<p>Estos módulos de reserva de espacio pasivos permiten reservar espacio en hardware para bornas de función estándar (digitales y analógicas).</p><p></p><p>Gracias a los conectores enchufables de la serie 753, es posible utilizar cables de de conexión precableados. </p><p>Para seguir ampliando el nodo, solo hay que sustituir los módulos de reserva de espacio por las bornas de función correspondientes sin modificar el cableado ni la configuración actuales.</p><p>Los módulos también pueden alojar cables que no se estén utilizando en ese momento.</p><p></p><p>Los módulos de reserva de espacio pasivos no tienen electrónica. </p><p>No reservan bits/bytes en la imagen de proceso y, por tanto, no aparecen en la configuración.</p><p></p><p>Estos módulos incorporan dos contactos de potencia para alimentar a los módulos siguientes.</p>",
"mpn" : "753-629/020-000",
"sku" : "753-629/020-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000015000238d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODYwfGltYWdlL2pwZWd8YURBeUwyZzFOQzh4TkRBd01EQXpNVFkyTWpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU16aGtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiNDA3OTZmM2I5NmIyZDdjN2Q5YmNjMGI2NzlmMzU1MjE5MjExNTc0OGUwZGZlYWVlYTYwMWJjYzRkOTQzMTA",
"gtin13" : "4045454964740",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/m%C3%B3dulo-de-marcadores-de-posici%C3%B3n/p/753-629_020-000"
}