{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Medición de cables trifásicos; 480V AC 1 A; Rango de temperatura ampliado",
"description" : "<p>El módulo de medición de potencia trifásica mide los datos eléctricos de una red de alimentación trifásica.</p><p>La tensión se mide en los puntos de conexión L1, L2, L3 y N a través de la conexión de red.</p><p>La corriente de las tres fases se distribuye a los puntos de conexión IL1, IL2, IL3 e IN a través de transformadores de intensidad.</p><p>El módulo transmite los valores cuadráticos medios a la imagen de proceso, sin necesidad de una potencia computacional elevada en el controlador. El módulo utiliza los valores RMS de todas las tensiones (V) y corrientes (I) medidas para calcular la potencia efectiva (P) y el consumo de energía en cada fase. A partir de estos valores, es posible deducir de manera simple, por ejemplo, tanto la potencia aparente (S) como el ángulo de desfase (φ).</p><p>Así pues, el módulo proporciona un análisis integral de red a través del bus de campo. Mediciones, como por ejemplo, el consumo de potencia efectiva y aparente o el estado de carga, permiten al operador optimizar la alimentación de un accionamiento o máquina y proteger la instalación de daños y averías.</p>",
"mpn" : "750-493/025-000",
"sku" : "750-493/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00001902000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZeUwyaG1NaTh4TXpjNU9EWTJOVEl5TkRJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd01Ua3dNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQzMjM5MTQ1OWJhNzY5MjkyNTlkYTIwNzI3Mjc5YWM4OWNhOWEwNDZmMTI5YjhkZGUyOTllZDk3YWFjMjgxYjQ",
"gtin13" : "4055143085878",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/medici%C3%B3n-de-cables-trif%C3%A1sicos/p/750-493_025-000"
}