[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Medición de cables trifásicos; 690V AC 5A",
"description" : "<p>El módulo de medición de potencia trifásica 750-495 mide los datos eléctricos de una red de alimentación trifásica. La tensión se mide en los puntos de conexión L1, L2, L3 y N a través de la conexión de red. La corriente de las tres fases se distribuye a los puntos de conexión IL1, IL2, IL3 e IN (dos puntos de conexión cada +,-) a través de transformadores de intensidad o, en el caso del 750-495/000-002, a través de bobinas Rogowski. El módulo 750-495 transmite los valores medidos (p. ej., potencia reactiva/aparente/efectiva, consumo de energía, factor de potencia, ángulo de fase, frecuencia, sobre/subtensión) directamente a la imagen de proceso, sin necesidad de una potencia computacional elevada en el controlador. Con esta información y un análisis armónico hasta el armónico 41, se pueden realizar análisis de red integrales a través del bus de campo.</p><p>Las mediciones permiten optimizar la alimentación de un accionamiento o máquina, protegiendo el sistema de daños y averías. La medición de la corriente en el conductor de neutro puede ayudar a detectar y evitar fallos de aislamiento. La pantalla (dividida en 4 cuadrantes) indica el tipo de carga (inductiva, capacitiva) y si se trata de un generador o un consumidor de energía.</p>",
"mpn" : "750-495/000-001",
"sku" : "750-495/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000150000c110000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZ3laaTh4TXprNU9ERTJOemc0TXpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBd1l6RXhNREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAzMDAwYmM0ODM1NmMyNjQxYWQ2MjBjMjVkMTBmNjJiMDM1NGNmYWYxNzBiNWUwYzkyMDhhOWQ3ZjZjZTUyZjY",
"gtin13" : "4050821548270",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/medici%C3%B3n-de-cables-trif%C3%A1sicos/p/750-495_000-001"
}