{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Medición de cables; 277V AC/DC; Shunts externos",
"description" : "<p>El módulo de medición de potencia trifásica 750-494/000-005 mide los datos eléctricos de una red de alimentación trifásica.</p><p>La tensión se mide en los puntos de conexión L1, L2, L3 y N a través de la conexión de red. La corriente de las tres fases se distribuye a los puntos de conexión IL1, IL2, IL3 e IN a través de derivaciones externas.</p><p>El módulo transmite los valores medidos (p. ej., potencia reactiva/aparente/efectiva, consumo de energía, factor de potencia, ángulo de fase, frecuencia, sobre/subtensión) directamente a la imagen de proceso, sin necesidad de una potencia computacional elevada en el controlador. Con esta información y un análisis armónico hasta el armónico 41, se pueden realizar análisis de red integrales a través del bus de campo. Estas mediciones permiten al operador optimizar la alimentación de un accionamiento o máquina y proteger así el sistema de daños y averías. La pantalla (dividida en cuatro cuadrantes) indica el tipo de carga (inductiva, capacitiva) y si se trata de un generador o un consumidor de energía.</p>",
"mpn" : "750-494/000-005",
"sku" : "750-494/000-005",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000250003fa89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdZNUwyZzJZeTh4TkRBd01EUXlPRGswTVRNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBelptRTRPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0OGE0ODM0MjcyNGM0OGNmOWE3ZThlMmNjNjhhYTE4MTBjMjQyNjZmZmQwZmFkMGEwMDU4ZTc1Zjc0MzViZjA",
"gtin13" : "4055143361057",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/medici%C3%B3n-de-cables/p/750-494_000-005"
}