[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Salida analógica, 2 canales; 0 … 10V DC; 10 bits; 100 mW/ 24 V",
"description" : "<p>Este módulo de salida analógica genera señales estándar de 0–10 V.</p><p> La señal de salida está separada galvánicamente del nivel de sistema y se transmite con una resolución de 10 bits.</p><p>Las salidas están protegidas contra cortocircuito.</p><p>Cada canal está equipado con un LED que se enciende en caso de cortocircuito o sobrecargas ≥15 mA.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p><p>El módulo se alimenta tanto a través del sistema interno como del módulo de alimentación del campo.</p><p>Los canales de salida comparten un mismo potencial de tierra.</p><p>Las salidas analógicas y la alimentación de 24 V comparten un mismo potencial de tierra para poder conectar actuadores (p. ej., servoaccionamientos) a través de un cable de 3 conductores.</p>",
"mpn" : "750-560",
"sku" : "750-560",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d000326b5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3lOaTh4TXprNU9UVTJNRGs0TWpVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek1qWmlOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM5YmVhMmYwNWJhODJiNTFjYWJhNmI1ZmQxMjJjMDkxNGRkOTdlYTM4OTM0YTAzMTc3YmM2NjMxN2EwNzU5YmM",
"gtin13" : "4045454501327",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/salida-anal%C3%B3gica-2-canales/p/750-560"
}