[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Salida analógica, 2 canales; 0 … 10V DC/ ±10 V; 16 bits",
"description" : "<p>Este módulo de salida analógica genera tensiones de salida de 0–10 V o ±10 V para el campo.</p><p>Los rangos de salida pueden configurarse a través de WAGO‐I/O‐CHECK o de los archivos GSD.</p><p>El módulo incorpora dos canales de salida de ensayo en cortocircuito y permite la conexión directa de actuadores de 2 conductores a AO 1 y a tierra o a AO 2 y a tierra. Las señales se transmiten a través de AO 1 o AO 2. Además, las líneas de sensores de los actuadores de 4 conductores pueden conectarse al sensor -Sense AO 1 y +Sense AO 1 o -Sense AO 2 y +Sense AO 2</p><p>Ambos canales de salida comparten un mismo potencial de tierra.</p><p>La señal de salida está aislada galvánicamente y se transmite con una resolución de 16 bits. </p><p>El módulo se alimenta con la tensión interna del sistema. </p><p>La fuente de alimentación del campo solo se transmite a los módulos posteriores.</p>",
"mpn" : "750-562",
"sku" : "750-562",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001e8f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg4fGltYWdlL2pwZWd8YURaa0wyZzFNUzh4TXprNU9EVXlORGN5TnpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFpUaG1PREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMzZDVlZTkzZjU4YjE3ZjMwOTYzOTEwNDQyMGM2ZGEzNDZhZTIwOTkwMDExMzQzZDA4MjhjYWZmZWJjOTg5OTg",
"gtin13" : "4045454710316",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/salida-anal%C3%B3gica-2-canales/p/750-562"
}