[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Salida analógica, 8 canales; 0 … 10V DC/ ±10 V",
"description" : "Este módulo de salida analógica genera señales de magnitudes estándar de 0–10 V y ±10 V. La señal de salida está aislada galvánicamente y se transmite con una resolución de 12 bits.<br/>El módulo se alimenta tanto a través del sistema interno como del módulo de alimentación del campo de 24 V.<br/>Los canales de salida del módulo comparten un mismo potencial de tierra.<br/>El módulo detecta un fallo en la alimentación del campo de 24 V. Un LED indica el estado transmitido al acoplador de bus de campo.<br/>El módulo puede configurarse a través de WAGO‐I/O‐CHECK o de los archivos GSD.",
"mpn" : "750-597",
"sku" : "750-597",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002000027881000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDI3fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzJNaTh4TXprNU56UTRNekEyTlRNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNakF3TURBeU56ZzRNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJjNGNlNWUzZDYzODQ2OWQxZmQzZGZiZDQwZWE2M2ZmNzNlYWI5MWU2ZTNmODM4MWE4MTMxNzczNjU1OTMzMWM",
"gtin13" : "4055143432146",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/salida-anal%C3%B3gica-8-canales/p/750-597"
}