{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Salida digital, 16 canales; 24 V DC; 0,5 A; conmutación negativa (NPN); Cable plano",
"description" : "<p>Este módulo de salida digital incorpora 16 canales en una anchura de tan solo 12 mm.</p><p>Transmite señales binarias de control desde el componente de automatización a los actuadores conectados (p.e., válvulas magnéticas, contactores, transmisores, relés u otras cargas eléctricas).</p><p>El módulo permite conectar módulos electrónicos a través de un cable plano de 20 polos. </p><p>La tensión de alimentación de 24 V de los módulos electrónicos se proporciona a través de dos conectores CAGE CLAMP<sup>®</sup>.</p><p>Un LED verde indica el estado de señal de cada canal.</p><p>Los niveles de campo y sistema están separados galvánicamente.</p>",
"mpn" : "750-1501",
"sku" : "750-1501",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002b964000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZzBNQzh4TXprNU9UVXlORGt6TnpjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVlqazJOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRkODdlNTU3ZDg0ZjUxOTA1MTM5YTcyNTU0NDhmM2Y1YTI5ZWJjNzc1OWNlZWE1NTBiY2M0NTY3MjQzZTM4MTk",
"gtin13" : "4045454898274",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/salida-digital-16-canales/p/750-1501"
}