{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Salida digital, 4 canales; 30 VCA/VCC; 2,0 A; Relé de estado sólido (SSR); aislado",
"description" : "Este módulo de salida digital transmite señales de control desde un componente de automatización a los actuadores conectados.<br/>El módulo posee cuatro interruptores de semiconductor con MOSFET de resistencia de conducción muy baja compatibles con tensiones de CA y CC. Las salidas de semiconductor no están protegidas de forma permanente contra cortocircuito, así que es necesario instalar un fusible externo.<br/>Las salidas de semiconductor se controlan con la tensión del sistema interno y están separadas galvánicamente. Además, los canales de salida del módulo de E/S 750-528 también disponen de separación galvánica entre ellos.<br/>Los módulos del lado derecho reciben la tensión de suministro de campo a través de contactos de potencia.<br/>Los LED de estado indican los estados de señal para el control de las cuatro salidas digitales.<br/><b>Aviso:</b><br/>Si se suministran tensiones de CA a través de los contactos de potencia o se usan tensiones de CC >31,2 V, deberá instalarse un módulo de alimentación adecuado (p. ej., 750-612).",
"mpn" : "750-528",
"sku" : "750-528",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-4490090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyZ3laaTh4TkRBd01UYzNPRFV5TkRFNU1DOHlNREJmTkRRNU1EQTVNRjlFUlM1cWNHY3wxN2YyN2UzYTZlNGIzNzhmYzNmZGVmMDhjNWRmZGQ1MDFkOWZhYTcxOGU1N2JlMTAxZTNhNjYyN2M2Njg5Y2Iw",
"gtin13" : "4066966082524",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/salida-digital-4-canales/p/750-528"
}