[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Salida relé, 1 canal; 250 V AC; 16A; libre de potencial; 1 contactos de cierre",
"description" : "<p>Este módulo relé permite conmutar el actuador o la carga conectados. La tensión de alimentación de 24 VCC se obtiene de los contactos de potencia para activar los relés.</p><p>Un conmutador manual (1/0) indica el estado de conmutación del relé. El modo de funcionamiento se puede establecer con un selector (manual/automático). El modo se indica con un LED y con los bits de estado insertados en la imagen de proceso.</p><p>Manual: se interrumpe la activación de la bobina. Solo se puede activar con el conmutador manual rojo.</p><p>Automático: el relé se activa desde el sistema de control. El sistema de control anula el cambio de estado realizado con el conmutador manual en menos de 500 ms.</p><p>El conmutador manual también se puede utilizar para activar la salida sin el suministro de 24 V.</p><p>El relé cumple con las normas internacionales de CEI y DIN EN 61810 parte 1 /VDE 0435 parte 201, así como con los requisitos de sobrecarga y cortocircuito de CEI y DIN EN 61036 /61037.</p>",
"mpn" : "750-523",
"sku" : "750-523",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0002e7f2000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGpOaTh4TXprNU9UTTFOVGc0TnpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpUZG1NakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0OTI1Mzc2MTIyODY0NTY4Nzk2MzlhNGZhMWZhZTg0YWMzYTIwODI4MTA2MDZlNDU3NTQzY2Q5M2UxNzRiODI",
"gtin13" : "4045454495428",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/salida-rel%C3%A9-1-canal/p/750-523"
}