[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Salida y entrada, 8 canales; 24 V DC; 0,5 A",
"description" : "<p>Este módulo de entrada/salida digital incorpora ocho entradas y ocho salidas en una anchura de tan solo 12 mm.</p><p>Recibe señales binarias de control de los dispositivos digitales de campo y las transmite a los actuadores conectados (p.e., válvulas magnéticas, contactores, transmisores, relés u otras cargas eléctricas).</p><p>Además, dispone de conexiones Push-in CAGE CLAMP® que permiten conectar conductores rígidos con solo insertarlos. </p><p>Un LED verde indica el estado de señal de cada canal.</p><p>Los niveles de campo y sistema están separados galvánicamente.</p><p>Para abrir las conexiones Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup>, es necesario una herramienta de accionamiento con una hoja de 2,5 mm (210-719).</p>",
"mpn" : "750-1506",
"sku" : "750-1506",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0000fc60000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyZ3dNUzh4TXprNU9URTVNVFV5TXpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd1ptTTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM0ZGIwM2FjNTY3NjEyMDkxMmMyODhlYzcxMWYwYTk3ZTE1MGFhMWJmMTNlYWYwMzY2NGU3OGE3NmU0N2I1YWQ",
"gtin13" : "4045454905545",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/salida-y-entrada-8-canales/p/750-1506"
}