{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Sensor DALI 02 5DPI 41rc (en techo)",
"description" : "<p>El sensor DALI-MSensor 02 de WAGO se utiliza junto con los módulos DALI de WAGO (módulo DALI-Multi-Master 753-647 o módulo DALI/DSI 750-641). y se ha concebido para las siguientes aplicaciones principales:</p><p>- Oficinas individuales</p><p>- Oficinas abiertas</p><p>- Salas de formación o presentaciones</p><p>- Pasillos, zonas de paso y garajes</p><p>El multisensor dispone de un detector de movimiento y un sensor de brillo. También se puede utilizar opcionalmente con un telecontrol Tridonic. El sensor permite controlar la iluminación en función de la luz del día y del movimiento. Ambas funciones también pueden desactivarse. El direccionamiento se realiza mediante interruptores giratorios o a través del configurador DALI de WAGO. Los parámetros se pueden adaptar de forma individualizada con el configurador DALI de WAGO.</p><p>La alimentación de corriente se proporciona a través de la línea DALI.</p><p>El número de sensores que puede admitir una línea DALI depende del consumo total de corriente de los aparatos correspondientes, así como de la capacidad de direcciones de los actuadores y sensores. Debido a la capacidad del bus DALI, el número máximo de acopladores de sensor DALI que deben conectarse al módulo DALI-Multi-Master (753-647) es 16.</p><p><b>Notas de instalación:</b></p><p>- El sensor DALI-MSensor 02 se alimenta directamente a través de la línea DALI.</p><p>- DALI no es SELV (baja tensión de seguridad). Por tanto, se rige por las instrucciones de instalación de la tensión de red.</p><p>- El rango de registro del sensor debe estar dentro del área de iluminación de las lámparas reguladas.</p><p>- Los rangos de registro de los sensores no deben solaparse, ya que esto puede repercutir en la regulación de la luz.</p><p>- Las características del sensor de presencia y luz podría variar si se instala en un lugar que supera la altura recomendada de instalación (2,5 m). En montajes más altos, se reducirá la sensibilidad; en montajes más bajos, el alcance.</p><p>- Los calefactores, ventiladores, impresoras y copiadoras, que se encuentran dentro de ámbito de registro, pueden producir fallos en las detecciones de presencia.</p>",
"mpn" : "2851-8301",
"sku" : "2851-8301",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000017000326ce000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoaE5pOHhNemd3TWpjMU16VXlNemMwTWk4eU1EQmZNREl3TURBd01UY3dNREF6TWpaalpUQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NDQyZDJlMmY5MGIzZGU1MTMxYzBjZDFlZDk3M2YwY2MyNzVjYmY0MTVmNjNhMzk5MGVhZjQyNmQ4ZGM4NDc2OA",
"gtin13" : "4050821708353",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/sensor-dali-02-5dpi-41rc-en-techo/p/2851-8301"
}