{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Tarjeta de memoria CF Card; SLC-NAND",
"description" : "<p>La tarjeta de memoria CF sustituye a los medios de almacenamiento tradicionales y se utiliza para guardar los datos de los clientes y proyectos Boot, o para transmitirlos de un dispositivo a otro.</p><p>Gracias a su rango de temperatura ampliado, también se puede usar en aplicaciones de hasta 60 °C. Esta tarjeta de memoria es compatible con la norma CF y puede destinarse, por tanto, a cualquier sistema de tratamiento de datos provisto de ranura CF.</p><p></p><p>La tarjeta de memoria industrial tiene las siguientes características de sistema:</p><ul><li>Capacidad de almacenamiento: 1 GB</li><li>Compatible con la especificación CompactFlash<sup>®</sup>, versión 3.0</li><li>Conforme con la norma PC Card</li><li>Compatible con el modo TRUE IDE y la norma ATA</li><li>Tres modos de acceso: </li></ul><ul><li><ul><li>Modo tarjeta de memoria PC-Card </li><li>Modo PC-Card-E/A</li><li>Modo TRUE IDE</li></ul></li></ul><ul><li>Función de corrección de errores: 4 bits / 512 bytes</li><li>Compatible con modo Auto-Stand-by y estado de reposo</li><li>Compatible con Multiword y acceso directo a memoria Ultra Direct, Multi-Sector Transfer y direccionamiento de bloque lógico </li></ul>",
"mpn" : "758-879/000-000",
"sku" : "758-879/000-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100028f8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYxfGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyaGhNQzh4TXpnd016YzBOek0wTkRReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU9HWTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhOGNhOWZiNmY5ZWQ4Yjk1MWQyMTY0ZjQ3MTBhMzEzZjk2ZjA5M2FkYTlkOGZlMDBlNGZjOWNmZDM0MDJiY2Y",
"gtin13" : "4050821045052",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/tarjeta-de-memoria-cf-card/p/758-879_000-000"
}