[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Topicos 28 de julio de 2020
El estándar en el control de los motores: SMI

«Standard Motor Interface» es una interfaz congruente empleada en el control de los accionamientos eléctricos.

SMI surgió como nexo de unión entre los accionamientos y los circuitos electrónicos integrados en aplicaciones de sistemas de persianas y cortinas.

SMI resumen:

  • Precisión

  • Funcionamiento fluido

  • Retroalimentación

  • Compatibilidad

  • Fácil instalación

Descripción general de SMI

STANDARD MOTOR INTERFACE (SMI) es la interfaz eléctrica normalizada de los accionamientos de persianas y cortinas enrollables.

Una serie de conocidos fabricantes europeos han decidido unir sus fuerzas para formar el grupo de trabajo SMI y crear la interfaz de motores digitales. Esta interfaz normalizada permite controlar con precisión los accionamientos a través de comandos y telegramas.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

Características del sistema:

  • Dependiendo de la aplicación, se pueden controlar hasta 16 accionamientos eléctricos en paralelo.
  • Los controladores y los accionamientos se conectan a través de una línea de cinco hilos que actúa tanto como suministro eléctrico como para la transmisión de datos.
  • Determinación de posición intermedia con gran precisión
  • Consulta de posiciones actuales de motor
  • Retroalimentación del motor con información de diagnóstico

Ventajas de SMI Master:

  • Precio razonable

  • Instalación rápida y sencilla

  • Mínimos requisitos de espacio

  • Configurador SMI para una configuración y puesta en servicio eficientes

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

Gráficos de sistema de SMI

Productos SMI de WAGO

SMI Master (753-1630)

  • 230 VCA
smi_p_ur_0753_1630_000_xx_2000x1125.jpg

SMI Master LoVo (753-1631)

  • 24 VCC
smi_p_ur_0753_1631_000_xx_2000x1125.jpg

Configurador SMI de WAGO

El configurador SMI de WAGO ofrece funciones de puesta en servicio y configuración de los accionamientos SMI. Además de usarlo «online», para controlar directamente los accionamientos SMI, también tiene la opción de utilizar el configurador SMI sin conexión. En este modo, se pueden configurar todos los accionamientos SMI conectados a los módulos SMI maestro disponibles dentro de un nodo, así como guardar y restablecer las configuraciones de accionamiento SMI de archivos de direcciones CSV anteriores.

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg
SMI con WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Relacionado con SMI

Productos

KNX: el estándar en tecnología de sistemas de hogar y edificios

Planificación y control de soluciones eficientes de energía para aumentar la funcionalidad y la comodidad y reducir simultáneamente los costes de la energía

logo_knx_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Más productos de automatización en edificios

Productos

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Productos

Solución integrada de automatización de estancias de WAGO: flexROOM®

La versátil solución flexROOM® de WAGO de automatización en edificios permite controlar la iluminación, los sistemas de protección solar y la temperatura, sin necesidad de programar nada.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1500px.jpg