[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Application Grid Gateway; Single License; Online activation",
"description" : "La aplicación Grid Gateway de WAGO facilita la labor de evaluación del rendimiento de la red de los operadores de redes de distribución eléctrica. Esta aplicación permite a los operadores utilizar la red de distribución existente de forma más eficiente y ahorra ampliaciones innecesarias. La tecnología de medición requerida en la subestación tanto para el transformador como para las salidas de baja tensión se puede actualizar sin mayores contratiempos.<br/><br/>Los valores de medición de la tensión media, el transformador, las salidas de baja tensión, las posiciones de válvula y las temperaturas se transmiten al sistema de control de la red por medio de CEI 60870-5-104. También se pueden recibir y procesar comandos y valores de consigna. Los sistemas de medición externos, como los indicadores de cortocircuito o fallo a tierra, se pueden parametrizar fácilmente a través de Modbus RTU. Todos los parámetros se pueden almacenar de manera clara y, si es necesario, agregar a otras estaciones. La posibilidad de simular datos medidos permite poner en servicio nuevas subestaciones en la planta del fabricante de la estación desde el sistema de control de red sin tener que conectar el lado del campo. <br/>Los administradores de activos pueden planificar con mayor precisión los ciclos de mantenimiento con solo acceder a los datos almacenados y a los indicadores digitales de seguimiento. Los administradores de red están preparados para responder a cualquier incidencia local, ya que disponen de acceso remoto para realizar el mantenimiento de la red y subsanar errores.<br/>Los módulos de software y sus ampliaciones se pueden actualizar en remoto, lo que acaba con la necesidad de realizar el trabajo sobre el terreno. <br/>WAGO le proporcionará, bajo pedido, una solución de hardware adaptada a a las subestaciones de sus clientes.<br/><br/><b>Datos técnicos:</b> <br/>Número de salidas de baja tensión: hasta 15 salidas de baja tensión<br/>Firmware y aplicación: firmware mejorado y administración remota de revisiones<br/>Comunicación con el sistema de control de red: CEI 60870-5-104 a través de SCADA VPN<br/>Comunicación con la red de oficinas: HTTPS a través de Office VPN<br/>Requisitos de memoria en la tarjeta SD: menos de 2 MB para datos de medición al día de 15 salidas de baja tensión<br/>Autenticación: local, LDAP (pendiente)<br/>Grupos de usuarios: gestor de red, técnico de red, planificador de red, administrador de activos, administrador<br/>Interfaces de red: separación protegida entre SCADA y las redes de oficinas<br/><br/><b>Dispositivos compatibles</b><br/>750-8210; PFC200; G2; 4ETH<br/>750-8210/025-000; PFC200; G2; 4ETH; T<br/>750-8210/040-000; PFC200; G2; 4ETH; XTR<br/>750-8211; PFC200; G2; 2ETH 2SFP<br/>750-8211/040-000; PFC200; G2; 2ETH 2SFP; XTR<br/>750-8211/040-001; PFC200; G2; 2ETH 2SFP; TELE; XTR<br/>750-8212; PFC200; G2; 2ETH RS<br/>750-8212/025-001; PFC200; G2; 2ETH RS; TELE; T <br/>750-8212/025-002; PFC200; G2; 2ETH RS; TELE; T; ECO<br/>750-8212/040-010; PFC200; G2; 2ETH M12; RS; XTR<br/>750-8217; PFC200; G2; 2ETH RS; 4G<br/>750-8217/025-000; PFC200; G2; 2ETH RS; 4G; T",
"mpn" : "2759-2015/261-1000",
"sku" : "2759-2015/261-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-5842034-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3hOeTh4TXpnd016TTJOakF5TXpFNU9DOHlNREJmTlRnME1qQXpORjlFUlM1cWNHY3w3ZThlNDNkNzA5MmVmNDFlNjc1ODI5YWNiYmI5NzA1MTRiZGJlNTRjZGRiY2YwNzM3ZDY4N2Y3ZGY3OTE4NWY2",
"gtin13" : "4055143969444",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/es/software/application-grid-gateway/p/2759-2015_261-1000"
}