{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "e!COCKPIT; Workstation License",
"description" : "<p>Software de automatización <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> de WAGO para agilizar la puesta en marcha de máquinas y sistemas: el nuevo software de ingeniería de WAGO acorta los plazos de desarrollo de los proyectos de automatización e impresiona con una interfaz de usuario moderna y claramente organizada. En el centro del software se encuentra CODESYS V3, que permite crear aplicaciones de forma simple y versátil.</p><p>Garantizar la viabilidad a largo plazo de un proyecto a través del ahorro sostenible de costes </p>depende de la capacidad del usuario para adaptarse rápidamente al nuevo software, que ofrece un alto grado de reutilización.<br/><p>Para cumplir estos requisitos específicos, WAGO ha desarrollado su propio software de ingeniería: <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>. e!COCKPIT es un entorno de desarrollo integrado que engloba cada tarea de la automatización, desde configuración de hardware, programación, simulación y visualización hasta puesta en marcha, todo en un único paquete de software.</p><p>Utilice la herramienta de programación para cubrir todos los fundamentos importantes de la automatización mientras diseña, al mismo tiempo, proyectos particularmente complejos de forma rápida y sencilla.</p><p></p><p><b>Configuración y parametrización</b></p><p>Las configuraciones integradas de <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> proporcionan herramientas de accionamiento y espacios de trabajo modernos,</p><p>como por ejemplo:</p><ul><li>Topología de red gráfica, que permite identificar de forma fácil e intuitiva las complejas relaciones existentes entre los dispositivos de red y sus estados actuales.</li><li>Arrastrar y soltar: Simplifica la interacción con el dispositivo.</li><li>Copiar y pegar: Permite duplicar rápidamente dispositivos individuales y ramificaciones completas de red.</li><li>Proceso por lotes: Valores de parámetro para varios dispositivos con ajuste simultáneo.</li></ul><br/><p><b>Programación</b></p><p><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> ofrece una multitud de opciones de desarrollo de software:</p><ul><li>Lenguajes de programación de PLC recogidos en CEI 61131-3: texto estructurado (ST), diagrama de contactos (LD), diagrama de bloques de función (FBD), lista de instrucciones (IL), diagrama de funciones secuenciales (SFC), </li></ul><br/>diagrama de funciones continuas (CFC)<br/><ul><li>Para dotarlos de mayor flexibilidad, todos los lenguajes de programación pueden combinarse entre sí.</li><li>Los programas creados pueden depurarse en el PC de ingeniería mediante simulaciones.</li><li>Además, incorpora nuevos paradigmas como, la programación orientada a objetos.</li></ul><br/><p><b>Visualización</b></p><p>Las avanzadas interfaces de usuario para el funcionamiento y supervisión de máquinas vienen de serie. En la actualidad, el diseño basado en HMI es un factor crítico que influye en la compra de una línea completa de automatización. <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> emplea la función «arrastrar y soltar» para racionalizar el diseño de las interfaces de usuario modernas. El editor de visualización integrado confiere las siguientes ventajas:</p><ul><li>Acceso a variables de programa CEI</li><li>Simulación de programas HMI y PLC en el PC de ingeniería sin necesidad de abrirlos</li><li>Independencia del lenguaje garantizada con el conjunto de caracteres Unicode</li><li>Normas actuales como, HTML5 o CSS</li></ul><br/><p><b>Diagnóstico</b></p><p>Ser sumamente conscientes del estado actual de la red de automatización es un deber absoluto para la rápida detección y eliminación de errores, como también a lo largo del desarrollo en la oficina o directamente en campo durante la puesta en marcha.</p><p><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> proporciona funciones de diagnóstico integrales:</p><ul><li>Las vistas individuales, por ejemplo, muestran en todo momento la información del estado del controlador, tanto gráficamente como en forma de tabla.</li><li>Para mantener los plazos del proyecto, los mensajes de error se transmiten directa y claramente.</li><li>La función de comprobación del cableado estructurado identifica sistemáticamente los errores de cableado.</li></ul>",
"mpn" : "2759-101/1110-2002",
"sku" : "2759-101/1110-2002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0002f0f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU3fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzBZaTh4TWpJMk5UTTNOekF6T0RNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeVpqQm1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxY2YxMzU3NTBmMGRiYTE5YjdmYmMzOTRhNjRhMDlhMWYzODc3YThhZmRjODlmZDYwMzVjZGU2MDFhMTA2YWM",
"gtin13" : "4055143327343",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/es/software/e-cockpit/p/2759-101_1110-2002"
}