[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; EtherNet/IP Scanner; 600; Single License; Online activation",
"description" : "<b>Función:</b><br/>EtherNet/IP<sup>TM</sup> es uno de los sistemas de bus de campo ETHERNET más importantes del mercado en EE. UU. Adapta el protocolo industrial común (CIP) de los buses de campo estándar a la norma ETHERNET y se ha hecho habitual en muchas aplicaciones de automatización industrial. Algunos dispositivos WAGO se pueden usar como escáneres EtherNet/IPTM para incorporar la funcionalidad de maestro de bus de campo. Para ello, estos dispositivos necesitan una licencia.<br/><br/>El sistema EtherNet/IP<sup>TM</sup> se configura a través de cuadros de diálogo especiales del software de ingeniería <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>. Estos cuadros especifican lo siguiente: <br/><ul><li>El dispositivo debe funcionar como escáner EtherNet/IPTM. </li><li>Los dispositivos de campo que deben direccionarse</li><li>Las variables del programa de control a las que se asignan los valores de proceso</li><li>Los parámetros de comunicación que se deben vigilar</li><li>Los parámetros que deben transmitirse a los esclavos durante la puesta en marcha</li></ul><br/><br/>Además de la pila de protocolos en forma de librería, el sistema de ejecución también proporciona componentes para acceder directamente a diagnósticos y a los servicios EtherNet/IP<sup>TM</sup> (p. ej., para leer y escribir atributos).<br/><br/><b>Ventajas:</b><br/><ul><li>Uso del dispositivo como escáner EtherNet/IP<sup>TM</sup></li><li>Control de los esclavos de WAGO con el sistema de bus de campo EtherNet/IP<sup>TM</sup>, es decir, el acoplador de bus de campo EtherNet/IP<sup>TM</sup> de WAGO I/O SYSTEM 750</li><li>Control de dispositivos de campo adicionales, que pueden direccionarse como adaptadores EtherNet/IP<sup>TM</sup> y que pueden declararse en <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>, por ejemplo, a través de una descripción de dispositivo normalizada. </li></ul><br/><br/><b>Uso:</b><br/>Introduzca la licencia en <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>, asígnela a un dispositivo y cargue tanto la licencia como el proyecto en el dispositivo. No necesita realizar ningún otro paso.<br/><br/><b>Datos técnicos:</b><br/><ul><li>Importación de EDS</li><li>Pantalla de estado de dispositivo</li><li>Pantalla de error de conexión</li><li>Tipos de conexión: clase 1 (mensajería de E/S); clase 3 (mensajería explícita); mensaje no conectado (UCMM)</li><li>Tipos de conexión de E/S: punto a punto y multidifusión; transmisión cíclica; propietario exclusivo, solo escucha, solo entrada</li></ul><br/><br/><b>Dispositivos compatibles</b><br/>762-43xx/8000-002; línea estándar de panel táctil 600; configuración de hardware PIO 3<br/>762-53xx/8000-002; línea avanzada de panel táctil 600; configuración de hardware PIO 3<br/>762-42xx/8000-001; línea estándar de panel táctil 600; configuración de hardware PIO 2*<br/>762-52xx/8000-001; línea avanzada de panel táctil 600; configuración de hardware PIO 2*<br/>762-62xx/8000-001; línea naval de panel táctil 600; configuración de hardware PIO 2*<br/><br/>xx es un carácter comodín; la licencia se aplica a todos los tamaños de panel táctil.<br/>* Para utilizar el escáner EtherNet/IP<sup>TM</sup>, el dispositivo con licencia PLC debe servir de panel de control.",
"mpn" : "2759-276/211-1000",
"sku" : "2759-276/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-5279238-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY1fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzRPUzh4TkRZNE56TXhOakEwT1RrMU1DOHlNREJmTlRJM09USXpPRjlFUlM1cWNHY3xkODllODk4ZTQ1ZmQyOWE5M2UzYzk4ZmQzNmU4MTFjZDhiMmY5YTRlYTVkMTU1NWVkZjk1MmUzYTUxODBlNDUx",
"gtin13" : "4066966190328",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/es/software/runtime/p/2759-276_211-1000"
}