{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "WAGO Cloud; 1000 License Points; Online activation",
"description" : "<b>Recopilar, analizar y administrar datos de forma centralizada</b><br/>WAGO Cloud le ofrece la posibilidad de recopilar y administrar datos de varias máquinas y sistemas desde un único punto centralizado.<br/>WAGO Cloud permite administrar y supervisar los controladores WAGO, y, con ellos, sus datos y aplicaciones. Se aloja en Azure Cloud de Microsoft. Con un funcionamiento simple e intuitivo, WAGO Cloud ha sido desarrolladopara que personas sin experiencia informática puedan usarlo.<br/>El servicio de nube está disponible en línea en https://cloud.wago.com/. Una vez completado el registro gratuito y establecida la conexión con los controladores WAGO, solo hay que esperar unos minutos para comenzar.<br/><br/><b>¿Cómo llegan los datos de la máquina a WAGO Cloud?</b><br/>Un controlador PFC o panel táctil de WAGO actúa de pasarela, recaba los datos y los envía a continuación a WAGO Cloud. Los usuarios acceden a la interfaz de usuario en el portal web, desde donde pueden usar varias aplicaciones con funciones como visualizaciones, administración de controladores y usuarios, o supervisión del estado del controlador. También pueden activar funciones de alarma y emplearlas para enviar notificaciones automáticas si, por ejemplo, se superan los valores límite definidos. Los datos se pueden representar gráficamente, y evaluar y exportar según sea necesario.<br/><br/><b>¿Necesita limitar los datos que se envían a la nube?</b><br/>¡Sin problema! Acceda a la configuración del controlador PFC de WAGO y especifique los datos que desea, o no, enviar a la nube a través del programa CEI.<br/><br/><b>¿Qué tipo de servicios puedo usar en WAGO Cloud?</b><br/>WAGO Cloud es un registro de datos universal y de potencia industrial con opciones de visualización. Permite crear paneles y análisis personalizables de forma rápida y sencilla en la nube. Utilice las interfaces a través de la exportación de datos REST y CSV para el posterior tratamiento de los datos, o, por ejemplo, como suministrador de datos para realizar análisis exhaustivos en otros sistemas. Consulte el estado del controlador y reciba notificaciones si se superan los valores límite especificados.<br/><br/><b>¿Cómo puedo usar las funciones?</b><br/>Pruebe WAGO Cloud durante 30 días sin compromiso y vea si le conviene.<br/>El servicio de nube está disponible en línea en https://cloud.wago.com/. Una vez completado el registro gratuito y establecida la conexión con los controladores WAGO, solo hay que esperar unos minutos para comenzar.<br/>A continuación, contrate puntos de licencia con un modelo de prepago, a través de nuestra tienda «online» de WAGO por ejemplo, y canjéelos de forma sencilla en la nube. La gestión transparente de facturación en la nube le permite supervisar completamente el alcance actual y previsto de las funciones usadas. Antes de que se agoten los puntos de licencia, recibirá una notificación que necesitará para recargar su cuenta de puntos.",
"mpn" : "2759-1061/651-100",
"sku" : "2759-1061/651-100",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-1405681-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyaGlPQzh4TXpJME9UTXhOVGM1T1RBM01DOHlNREJmTVRRd05UWTRNVjlFUlM1cWNHY3xjYTljYjE3M2JhNTBjMTFmYzQ1MWQxMzUyYjI3YzNhYmMyOWE1NTMxN2MzM2UzYjIwNTZkZDBjZjQxODgwYzlj",
"gtin13" : "4055143841412",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/es/software/wago-cloud/p/2759-1061_651-100"
}