[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Industrial-ECO-Switch; 5 puertos 1000Base-T; negro",
"description" : "<p>El switch industrial ECO 852-1111 es un switch ETHERNET con 5 puertos 1000Base‐TX que admite negociación automática y detección automática de MDI/MDI-X en cada puerto.</p><p>Usando los 5 puertos del switch, se pueden crear varios segmentos para reducir la carga de la red, mientras se proporciona un ancho de banda exclusivo a cada nodo de usuario. El switch 852-1111 es una solución rentable para satisfacer las constantes demandas de la comunicación industrial basada en IP.</p><p>Este switch se configura e instala fácilmente y se adapta a la perfección a redes pequeñas y medianas.</p><p></p><p><b>Características:</b></p><ul><li>5 puertos ETHERNET de 10/100/1000 Mbps, con Auto-Negotiation</li><li>LED de diagnóstico en panel frontal</li><li>Compatible con las funciones Auto-MDI/MDI-X</li><li>Modos de transmisión de dúplex medio y completo en cada puerto</li><li>Método de conmutación «Store and forward» (almacenamiento y reenvío)</li><li>Tabla de búsqueda de direcciones integrada, admite hasta 8000 direcciones MAC absolutas</li><li>Protección contra sobretensiones</li><li>Control de flujo según IEEE 802.3x en modo dúplex completo</li><li>Priorización de paquetes de datos Ethernet Profinet (EtherType=0x8892) según IEEE802.1p</li><li>Montaje en carril DIN-35</li></ul>",
"mpn" : "852-1111",
"sku" : "852-1111",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001800017420000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc1fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzVNUzh4TXprNU9EY3pORFl6T1RFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGd3TURBeE56UXlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUyMmUwYWQ5YjA0MmEyODRhYmM0NWI0ZDIwZDhiY2ZmMDNjNWI1OGNhZGU1ZTRmYTUyYzc5OGNhNzZiMzY0NWQ",
"gtin13" : "4066966216639",
"category" : "Switches industriales",
"url" : "https://www.wago.com/es/switches-industriales/industrial-eco-switch/p/852-1111"
}