[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Industrial-ECO-Switch; 8 puertos 1000Base-T; negro",
"description" : "<p>El switch industrial ECO 852-1112 es un switch ETHERNET con 8 puertos 1000Base‐TX que admite negociación automática y detección automática de MDI/MDI-X en cada puerto.<br/></p><p>Usando los ocho puertos del switch, se pueden crear varios segmentos para reducir la carga de la red, mientras se proporciona un ancho de banda exclusivo a cada nodo de usuario. El switch 852-1112 es una solución rentable para satisfacer las constantes demandas de la comunicación industrial basada en IP.<br/></p><p>El switch se configura e instala fácilmente y se adapta a la perfección a redes pequeñas y medianas.</p><p></p><p><b>Características:</b></p><ul><li>8 puertos ETHERNET de 10/100/1000 Mbps, con Auto-Negotiation<br/></li><li>LED de diagnóstico en panel frontal<br/></li><li>Compatible con las funciones Auto-MDI/MDI-X<br/></li><li>Modos de transmisión de dúplex medio y completo en cada puerto<br/></li><li>Método de conmutación «Store and forward» (almacenamiento y reenvío)<br/></li><li>Tabla de búsqueda de direcciones integrada, admite hasta 8000 direcciones MAC absolutas<br/></li><li>Protección contra sobretensiones<br/>Control de flujo según IEEE 802.3x en modo dúplex completo<br/></li><li>Priorización de paquetes de datos Ethernet Profinet (EtherType=0x8892) según IEEE802.1p<br/></li><li>Montaje en carril DIN-35</li></ul>",
"mpn" : "852-1112",
"sku" : "852-1112",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002400008ccd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI2fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyaGpNQzh4TXprNU9EQXlNVFEzTmpNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBd09HTmpaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhYzY4ZTgyZDZhYjllNjQ4MDY1ODQ5OTI2OTNhMjlkNzNkZmRkZDJiMDI4ZDg2MDgzZWZhNzNkYmQ1NzFhM2Q",
"gtin13" : "4055143500180",
"category" : "Switches industriales",
"url" : "https://www.wago.com/es/switches-industriales/industrial-eco-switch/p/852-1112"
}