[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Industrial-Managed-Switch; 8-Port 1000Base-T; Seguridad MAC",
"description" : "El switch industrial gestionable 852-1322 es un switch ETHERNET configurable equipado con ocho puertos 10/100/1000BASE-T. El cifrado de datos cumple con la norma de seguridad IEEE802.1AE (MAC) relativa a la comunicación a través de los puertos 7 y 8. Esta funcionalidad, sumada a unas dimensiones compactas, convierten al switch gestionable de WAGO en la solución ideal para actualizar la seguridad de la red sin interrumpir el sistema de automatización. La aplicación del cliente no sufre ningún cambio. La autenticación opcional de los demás participantes de la red es específica de cada puerto conforme a IEEE 802.1X y al servidor RADIUS.<br/>Protegido por una resistente carcasa, este switch ofrece alimentación redundante. <br/><br/><b>Características:</b><br/><ul><li>Basado en web (HTTP[S])</li><li>Configuración y diagnóstico por SNMPv3</li><li>Alimentación redundante de CC</li><li>Rango de tensión de alimentación 9 … 48 VCC</li><li>Totalmente compatible con las normas IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.1p, 802.1X, 802.1Q, 802.1AE</li><li>Sin bloqueo, conmutación «Store and forward» (almacenamiento y reenvío) </li><li>Negociación automática en todos los puertos 10/100/1000BASE-T</li><li>Auto-MDI/MDIX (divisor de frecuencias) en todos los puertos 10/100/1000Base-T</li><li>SNMP v1/v2c/v3</li></ul>",
"mpn" : "852-1322",
"sku" : "852-1322",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2656427-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc1fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZ3dOQzh4TWpVMU1ETXpOelk1TVRZM09DOHlNREJmTWpZMU5qUXlOMTlFUlM1cWNHY3xhNjQwMmJjOTVlMTQ3MzhjOGRlMzNiM2Y0NTc2MjkwMDg1ODMyNWUyYTBlY2MwNjkxZWU4MDQ5MjQxNGM5NjQx",
"gtin13" : "4055143978163",
"category" : "Switches industriales",
"url" : "https://www.wago.com/es/switches-industriales/industrial-managed-switch/p/852-1322"
}