{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Industrial-Switch; 8 puertos 100Base-TX; 2 slots 100Base-FX; Rango de temperaturas ampliado; EXT; negro",
"description" : "<p>El switch industrial 852-103/040-000 es un switch ETHERNET con 8 puertos 10/100Base‐TX y 2 puertos SFP 100Base‐FX (módulos SFP opcionales).</p><p>Protegido por una resistente carcasa, este switch ofrece tanto alimentación redundante como supervisión de funcionamiento con relé. Estas funciones permiten utilizarlo en numerosas aplicaciones.</p><p></p><p><b>Características:</b></p><ul><li>Alimentación redundante de CC</li><li>Amplio rango de tensión de alimentación: 9 … 48 V</li><li>Conmutadores DIP para configurar funciones de alarma</li><li>Totalmente compatible con las normas IEEE802.3, 802.3u</li><li>Sin bloqueo, conmutación «Store and forward» (almacenamiento y reenvío)</li><li>Negociación automática en todos los puertos 10/100Base-TX</li><li>Auto-MDI/MDIX (divisor de frecuencias) en todos los puertos 10/100Base-TX</li></ul>",
"mpn" : "852-103/040-000",
"sku" : "852-103/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000080000e104000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3daaTh4TXpjNU5qY3hPVFkxTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBd1pURXdOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBhNmFkNDdmMTEyNDkxMTYwMmEzMTdkYTZmODcyMTQ3ZjcxNGFkYTQ1ZWFiODliMDk3NzMxZjY0ZjBmNmM1ZGE",
"gtin13" : "4050821157663",
"category" : "Switches industriales",
"url" : "https://www.wago.com/es/switches-industriales/industrial-switch/p/852-103_040-000"
}