{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Switch industrial gestionable; 8 puertos 1000Base-T; 4-Slot 1000Base-SX/LX; Rango de temperaturas ampliado; USB; negro metalizado",
"description" : "El switch industrial gestionable 852-1305/000-001 es un switch ETHERNET configurable con 8 puertos 10/100/1000Base‐T y 4 puertos SFP-1000BASE-SX/LX (módulos SFP opcionales).<br/>Protegido por una resistente carcasa, este switch ofrece tanto alimentación redundante como supervisión de funcionamiento con relé. Estas funciones, junto con las amplias opciones de switch ETHERNET, permiten utilizarlo en numerosas aplicaciones.<br/><br/><b>Características:</b><br/><ul><li>Gestión web/SNMP</li><li>Alimentación redundante de CC</li><li>Rango de fuente de alimentación: 12 … 48 VCC</li><li>Diagnóstico a través de Modbus® y SNMP</li><li>Conmutadores DIP para configurar funciones de alarma</li><li>Negociación automática en todos los puertos 10/100/1000Base-T</li><li>Auto-MDI/MDIX (divisor de frecuencias) en todos los puertos 10/100/1000Base-T</li><li>Inspección IGMP para el filtrado de multidifusión</li><li>Configuración de puertos, estado, estadísticas</li><li>Interconexión de puertos</li><li>SNMP v1/v2c y RMON</li><li>Homologación (CEI 61850-3) para el mercado de la energía</li><li>Actualización de firmware y configuración de switch a través de medio de almacenamiento USB</li></ul>",
"mpn" : "852-1305/000-001",
"sku" : "852-1305/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200003400004d41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZzRaaTh4TkRBd016QXhOVGN4TWpjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNelF3TURBd05HUTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjODlhMmNiMDc4NWEwNjVkYjE5ZjRkMmMxMWRkNTJmMTNiNzJkYzkwZjBlN2ZjYWFiZjE4MTQ4MDZmNDBjNTQ",
"gtin13" : "4055143898133",
"category" : "Switches industriales",
"url" : "https://www.wago.com/es/switches-industriales/switch-industrial-gestionable/p/852-1305_000-001"
}