[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Switch industrial gestionable; 8 puertos 100Base-TX; 2-Slot 1000Base-SX/LX; PROFINET; Rango de temperaturas ampliado",
"description" : "El switch industrial gestionable 852-603 es un switch ETHERNET equipado con ocho puertos 10/100Base-TX de cobre y dos ranuras SFP. Puede configurarse como dispositivo 100Base-FX o 1000Base-SX/LX (módulos SFP opcionales). <br/>Protegido por una resistente carcasa, este switch ofrece tanto alimentación redundante como supervisión de funcionamiento con relé. La certificación PROFINET (clase de conformidad B) garantiza una sencilla integración en sistemas de automatización PROFINET utilizando el archivo de descripción de dispositivo (GSD). Además, el dispositivo es compatible con PROFINET Netload clase II.<br/>El dispositivo admite configuración de replicación de puertos a través del archivo de descripción de dispositivo o Web-Based Management. Los módulos funcionales permiten implementar de forma eficaz diagnósticos cíclicos de switch PROFINET en TIA Portal. Nota de aplicación que destaca que este proceso está disponible.<br/><br/><b>Características:</b><br/><ul><li>Gestión web/SNMP</li><li>Alimentación redundante de CC</li><li>Rango de fuente de alimentación: 12 … 60 VCC</li><li>Conmutadores DIP para configurar funciones de alarma</li><li>Totalmente compatible con las normas IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1Q, 802.1p</li><li>Protocolo de redundancia de medios (MRP) como administrador (MRM) o cliente (MRC), anillo redundante</li><li>Sin bloqueo, conmutación «Store and forward» (almacenamiento y reenvío), protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP)</li><li>Negociación automática y AUTO-MDI/MDIC (divisor de frecuencias)</li><li>VLAN (802.1Q) VID</li><li>Inspección IGMP</li><li>Configuración de puertos, estado, estadísticas</li><li>Interconexión y replicación de puertos</li><li>SNMP v1/v2c/v3 y RMON</li><li>Sincronización de tiempo a través de SNTP</li><li>Control de tormentas, limitación de ancho de banda y detección de bucles</li></ul>",
"mpn" : "852-603",
"sku" : "852-603",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-1937559-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTExfGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZ3dZeTh4TWpVMU1ETXlPVEEwTURreU5pOHlNREJmTVRrek56VTFPVjlFUlM1cWNHY3w2N2ZlNzRmODQzM2RiZmM2YzI2MDg2M2Q0MmMzNTlkOWY2NTQzNzdkMmU5ZWZmNzFmYWRjYzc0YjU5NmM5YjFi",
"gtin13" : "4055143908030",
"category" : "Switches industriales",
"url" : "https://www.wago.com/es/switches-industriales/switch-industrial-gestionable/p/852-603"
}