katalogeinstieg_automatisierung_2000x2000.jpg

Tecnología de automatización

La tecnología de automatización de WAGO es versátil, ofrece estándares abiertos, simplifica el proceso de producción y las aplicaciones de construcción y ofrece una selección integral de productos. Encuentre soluciones desde software, dispositivos HMI y tecnología de control a través de sistemas de E/S independientes del bus de campo, hasta switches y módulos repartidores de sensores/actuadores.

Los dispositivos modulares e independientes del bus de campo empleados en la automatización descentralizada destacan por la flexibilidad y libertad que confieren a la planificación. En 1995, WAGO fue el primero en introducir un sistema de bus de campo en el sector de la automatización en el que los nodos de bus de campo podían adaptarse con precisión a una aplicación específica sobre el principio del elemento básico. Desde entonces, hemos continuado ampliando y desarrollando este sistema con modernas pantallas y tecnologías de control.

Ventajas de la tecnología de automatización de WAGO:

  • Comunicación integrada desde el controlador a los sensores y actuadores con el aval de los buses de campo y estándares de ETHERNET más utilizados.
  • Rápida puesta en marcha gracias al concepto modular y a la aplicación de normas establecidas
  • Las homologaciones internacionales garantizan su uso en todo el mundo, incluso en las condiciones de funcionamiento más adversas
  • Robusta, libre de mantenimiento, segura y fiable
  • Más de 20 años de experiencia en automatización
  • Servicio y soporte excepcionales

Categorías de productos

Variedad de la tecnología de automatización

WAGO ofrece modernas soluciones de máquinas, sistemas y tecnología de la construcción para responder a todos los requisitos actuales y futuros, incluidos productos de automatización perfectamente combinados entre sí. Esta amplia gama incluye componentes de software, productos de funcionamiento y supervisión, soluciones de tecnología de control, sistemas de E/S, así como switches y módulos repartidores de sensores/actuadores.

Software

Automatice máquinas, sistemas y edificios de forma más eficiente. Las soluciones de software de WAGO lo hacen posible, garantizando la integración de estándares abiertos.

buehne_software_2000x1125.jpg

Paneles y pantallas táctiles

Diseño y tecnología para un funcionamiento seguro y cómodo de máquinas y sistemas: los paneles HMI de WAGO son compatibles con HTML5 y pueden programarse en CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Controladores

Cualquier tarea de control, grande o pequeña, debe ser rentable. WAGO tiene el controlador perfecto para cada tarea y requisito.

buehne_controller_2000x1125.jpg

Sistemas de E/S

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1125.jpg

Switches industriales

Soluciones de red redundantes y estables que además son baratas: con los switches de WAGO, los distribuidores de datos fiables están preparados para sus máquinas y sistemas.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Módulos repartidores para sensores y actuadores

Verdadero «plug & play»: la carcasa con aislamiento integral cumple con el grado de protección IP67. Los módulos repartidores para sensores/actuadores con grado de protección IP67 son económicos y también se pueden instalar fuera de los armarios de distribución.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Más información

Temas y noticias sobre la tecnología de automatización

[{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleExplanationPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

También puede interesarle

Compatible con nuestros productos de tecnología de automatización

Controlador PFC200

PFC200 es el controlador eficiente para automatización gracias a CODESYS 3 y Linux® ꟷincluyendo niveles más elevados de ciberseguridad para dotar a su proyecto de un diseño, control y visualización fiables.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

Software de ingeniería e!COCKPIT:

WAGO garantiza plazos cortos de desarrollo de la automatización con un entorno integrado y sencillo basado en la función «arrastrar y soltar».

software_ecockpit_2000x1500px.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras de nuestras áreas de productos

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: Los módulos interface de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y ejecute sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos interface y cables de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg