Noticias 28 de julio de 2020

Implemente fácilmente sus aplicaciones IoT con Microsoft Azure gracias a nuestros controladores certificados

Los controladores IoT PFC100 y PFC200 de WAGO reciben la certificación de Microsoft Azure. Una garantía de su total compatibilidad con los servicios de nube Azure Cloud de Microsoft. Los proyectos de IoT se pueden implementar ahora de forma sencilla y segura.

WAGO Cloud Data Control y los controladores IoT PFC100/PFC200 conforman la base perfecta para las aplicaciones IoT. El servicio de nube de WAGO alojado en Microsoft Azure permite supervisar todos los controladores integrados, mientras que la certificación garantiza una comunicación fluida. El acceso a WAGO Cloud Data Control se realiza a través del portal web que proporciona las funciones básicas, incluida la administración de proyectos, controladores y usuarios o la supervisión del estado del controlador, funciones de alarma y mensajería por correo electrónico. Un cuadro de mandos muestra texto, tablas, diagramas, elementos de pantalla y botones de comandos para agilizar y facilitar su uso.

Descripción general del producto

Comunicación segura

El protocolo MQTT proporciona una conexión fiable y segura con cifrado TLS. En las soluciones personalizadas se utiliza la interfaz REST u OPC UA, por ejemplo, para las aplicaciones de supervisión energética y mantenimiento preventivo. La implementación de estas aplicaciones IoT se puede realizar de forma rápida y sencilla con la ayuda de los controladores certificados y WAGO Cloud Data Control.

Por supuesto, el usuario no está obligado a usar la solución de nube de WAGO. También se puede utilizar el protocolo MQTT con los controladores IoT para crear soluciones personalizadas con Microsoft Azure.

  • La certificación de Microsoft Azure garantiza una comunicación fluida

  • WAGO Cloud Data Control como base para las aplicaciones IoT

  • Sistema potente y sumamente escalable

     

  • Comunicación segura a través de MQTT con cifrado TSL 1.2, REST u OPC UA

This May Also Interest You

Related Topics and Products

Controladores

Gracias a su rendimiento ultraalto, bajo consumo de energía, numerosas interfaces, diseño compacto y alta fiabilidad, los sencillos controladores (PLC) de WAGO son soluciones de automatización rentables.

buehne_controller_2000x1500.jpg

More Product Areas

Inspiration for You

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Electrical Interconnections

For fast, secure, maintenance-free connections: WAGO is your partner for all conductor types. Our product offering spans from rail-mount terminal block systems or installation and field-wiring terminal blocks, through pluggable connectors and feedthrough components, up to PCB connections and marking solutions.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Controladores

Gracias a su rendimiento ultraalto, bajo consumo de energía, numerosas interfaces, diseño compacto y alta fiabilidad, los sencillos controladores (PLC) de WAGO son soluciones de automatización rentables.

buehne_controller_2000x1500.jpg