[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Paneles táctiles

Los paneles táctiles (paneles HMI) de WAGO no solo mejoran la operabilidad de máquinas y sistemas, sino que también ofrecen un impresionante diseño y avanzada tecnología.

Ventajas de los paneles táctiles de WAGO:

  • Extensa gama de paneles HMI
  • Simplifique el tratamiento y el análisis de datos de máquinas, sistemas y aplicaciones de tecnología de control
  • Más fiabilidad a la hora de tratar con sistemas de automatización complejos gracias a un funcionamiento optimizado y prácticas funciones
  • Sin ventilador

Paneles web e!DISPLAY

e!DISPLAY es la pantalla HMI de alto rendimiento de WAGO con pantalla táctil resistiva diseñada para realizar tareas complejas de visualización con CODESYS. Más allá de sus avanzadas funciones, el panel Web de WAGO ofrece un diseño elegante y centrado en el usuario.
Ventajas:

  • Pantalla HMI de alto rendimiento con pantalla táctil resistiva para la visualización web
  • Disponible en cuatro tamaños de pantalla (medición diagonal): 10,9 cm (4,3″), 14,5 cm (5,7″), 18,0 cm (7,0″) y 25,7 cm (10,1″)
  • Moderna visualización a través de CODESYS 2 y e!COCKPIT (basado en CODESYS 3)
  • Compatible con nuevas tecnologías como HTML5
  • Soluciones de automatización de alto rendimiento en combinación con los controladores PFC200 y PFC100
e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Paneles de control PERSPECTO®

El panel de control de WAGO proporciona un entorno operativo CODESYS completo. El entorno de desarrollo CODESYS permite programar íntegramente la aplicación en CODESYS. Los proyectos existentes pueden convertirse y actualizarse prácticamente al completo.

Ventajas:

  • Funcionalidad de PLC basada en el entorno CODESYS compatible con IEC 61131
  • Programable en cinco lenguajes
  • El software WAGO-I/O-PRO no es simplemente una herramienta de programación, también permite realizar simulaciones sin conexión, configurar el bus de campo y gestionar recetas.
  • También incluye un servidor web integrado
WAGO's Control Panels feature full CODESYS runtime. The CODESYS development environment allows full application programming in CODESYS. Existing projects can be almost entirely converted and upgraded.

Todos los productos

Descubra todos los productos de panel táctil.

alle-produkte_panels-und-displays_2000x1125_o.jpg
Estaremos encantados de poder ayudarle.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Esto también le puede interesar

Compatible con nuestros Touch Panels

Software

Software de automatización

Automatice máquinas, sistemas y edificios de forma más eficiente. Las soluciones de software de WAGO lo hacen posible, garantizando la integración de estándares abiertos.

buehne_software_2000x1500.jpg
Embedded Linux

Control Included: Embedded Linux

We unite what belongs together: High-performance WAGO hardware and future-ready Linux® operating system.

embedded-linux_2000x2000px.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: Los módulos interface de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y ejecute sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos interface y cables de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg