El módulo de válvula proporcional de WAGO (750-632) ofrece un alto grado de compatibilidad de válvula

Válvulas proporcionales hidráulicas o neumáticas con una o dos bobinas de control
Ventajas:
- Control de válvula con una o dos bobinas
- Corriente nominal de hasta 1,6 A (2 canales) y 2,0 A (1 canal)
- Tecnología de conexión de 2, 3 y 4 hilos
- Ajuste de válvula con compensación de ganancia dual y linearrización
- Interpolado conmutable y regulable
- Dos entradas digitales configurables (IEC 61131, tipo 1) en modo Jog (modo manual), switches de tope final/valor límite y rampa de «parada de emergencia»