[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/telecontrol-technology-with-profibus" }, "headline": "Tecnología de telecontrol: PLC con PROFIBUS DP Master ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 10:16:39 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:23 CET 2024" }

Noticias 28 de julio de 2020
Nueva variante de telecontrol del controlador PFC200 de WAGO con PROFIBUS DP Master

El nuevo controlador PFC200 de WAGO con PROFIBUS DP Master crea pasarelas entre los esclavos PROFIBUS DP y protocolos de telecontrol utilizando IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 y DNP3. La nueva variante de PFC200 aporta nuevas funciones de red a las aplicaciones de redes de electricidad, agua y gas. Esta versión con rango ampliado de temperatura también soporta temperaturas de funcionamiento de entre −20 y +60 °C para cumplir con los requisitos de técnica de telecontrol más exigentes.

Ventajas:

  • Compatible con los protocolos de telecontrol IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 y DNP3

  • Admite PROFIBUS como dispositivo maestro

  • Sistema operativo CODESYS V2.3

  • Rango de temperatura: −20 … +60 °C

  • Protección integral con paquetes de seguridad de IT como SSL/TLS 1.2, SSH, VPN y un cortafuegos.

Descripción general del producto

Programación sencilla, comunicación segura

El nuevo controlador PFC200 utiliza el sistema operativo de tiempo real Linux® y puede programarse con el reputado software de configuración WAGO-I/O-PRO basado en archivos CODESYS GSD, que se pueden leer fácilmente mediante el configurador PROFIBUS integrado. Un gran número de medidas de seguridad integrales que incluyen SSL/TLS 1.2, SSH, VPN y un cortafuegos protege los datos de producción sensibles.

Controlador probado con nuevas funciones

El potente hardware del controlador PFC200 incorpora funciones integradas de telecontrol y se apoya en probadas interfaces ETHERNET y CAN al igual que el resto de controladores de la familia PFC200. El nuevo controlador con interfaz PROFIBUS DP Master y funciones de telecontrol también cuenta con una amplia variedad de homologaciones permitiendo su uso prácticamente en cualquier aplicación. Además, casi cada uno de los más de 500 módulos de E/S de WAGO-I/O-SYSTEM son compatibles con el bus local de la serie 750 de WAGO. De esta forma, además de los módulos de E/S digitales y analógicos, dispone de varios módulos especiales (p. ej., módulo de medición de potencia trifásica) para registrar y procesar todo tipo de señales.

PLC con bajos costes de control

Cualquier tarea de control, grande o pequeña, debe ser rentable. WAGO tiene el controlador perfecto para cada tarea y requisito.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg
Asesoramiento del producto de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

Visión general de los productos

Paneles táctiles

Atractivo e inteligente: panel web e!DISPLAY

Rendimiento y capacidad de visualización: todo fabricante de máquinas y sistemas sabe de la importancia de la óptica. Y nuestros paneles web e!DISPLAY cubren las necesidades tanto de los fabricantes de máquinas como de los usuarios.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Sistemas de E/S

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

More Product Areas

Inspiration for You

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Electrical Interconnections

For fast, secure, maintenance-free connections: WAGO is your partner for all conductor types. Our product offering spans from rail-mount terminal block systems or installation and field-wiring terminal blocks, through pluggable connectors and feedthrough components, up to PCB connections and marking solutions.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

PLC con bajos costes de control

Cualquier tarea de control, grande o pequeña, debe ser rentable. WAGO tiene el controlador perfecto para cada tarea y requisito.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg