[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Topicos

Gestión inteligente de la iluminación de WAGO

WAGO Lighting Management es la solución depurada para el control de sistemas de iluminación en grandes espacios, como plantas de producción o almacenes. Con una combinación de hardware predefinido y software intuitivo, WAGO ofrece un sistema de gestión de la iluminación que facilita el diseño y la puesta en servicio de nuevos sistemas de iluminación, al tiempo que confiere múltiples beneficios a su operativa.

WAGO Lighting Management:

Gestión de la iluminación con WAGO

La solución inteligente para los controladores de iluminación

Innovadora funcionalidad

WAGO Lighting Management está preparado para responder a los diferentes requisitos de iluminación de almacenes y plantas de producción. En primer lugar, divide la instalación en salas virtuales de acuerdo con las distintas funciones y actividades, por ejemplo, líneas de ensamblaje, vías de tránsito u oficinas. Cada sala virtual utiliza las señales emitidas por los los sensores y actuadores para generar automáticamente la proporción de luz óptima para las respectivas tareas, dependiendo de las funciones establecidas.
El uso de salas virtuales permite implementar conversiones y remodelaciones de forma rápida y sencilla a través de la configuración web. Además, el sistema se puede conectar fácilmente a sus controles de nivel superior o a los sistemas de control del edificio a través del protocolo MODBUS TCP/UDP.
La gestión de la iluminación de WAGO pone a su disposición las siguientes funciones:

  • Conmutación: Encendido/Apagado (con/sin vigilancia), relés de impulsión, función de escalera, iluminación automática (detector de movimiento), función de penumbra
  • Penumbra: Regulación de la luz con sensores de presencia
  • Control de la iluminación: control constante de la iluminación, control de luz natural con interruptores (interiores/exteriores), control de luz natural con función de escalera, control avanzado de luz natural
  • Función de esclavo: Sala virtual externa, valor de atenuación externo
  • Función de tiempo: programas semanales, especiales y para vacaciones y festivos
  • Adquisición de datos de energía: Medición precisa del consumo de energía
MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Mantenga el control de su sistema

WAGO Lighting Management es la solución inteligente para el control de sistemas de iluminación en grandes espacios, como plantas de producción o almacenes.

Hardware de alta calidad

El hardware está compuesto por el nuevo controlador PCF200 de WAGO y el módulo de bus DALI de WAGO-I/O-SYSTEM 750 Cada módulo puede integrar en el sistema un máximo de 64 luces DALI, 16 sensores DALI y 16 transmisores DALI. Dado que el número de módulos bus es variable, WAGO Lighting Management puede utilizarse tanto en pequeñas plantas de producción como en grandes centros logísticos. Además, puede añadir al controlador módulos de E/S adicionales como, módulos de medición de potencia trifásica, un módulo de sincronización horaria por GPS o módulos de bus de campo con receptor radio para interruptores de radio EnOcean.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

El mejor hardware para su sistema de gestión de la iluminación

Software moderno

La sencilla configuración a través de una interfaz web consagran a WAGO Lighting Management como solución potente e intuitiva. Todos los ajustes durante la puesta en servicio y el uso, se pueden realizar con un clic del ratón, sin tener que programar nada. Gracias a la interfaz gráfica de usuario, a la que puede acceder desde cualquier navegador convencional, no necesita instalar ningún software en su equipo. La visualización web, basada en HTML5, acaba con todas las complicaciones de la configuración del sistema de iluminación. Los valores de parámetros se pueden almacenar en una tarjeta SD o en un servidor de copia de seguridad a través de SFTP, y enviar a través de MODBUS TCP/IP a un sistema de control de edificios de un nivel superior o a un centro de control de producción. En la pantalla de entrada, los ajustes predeterminados aparecen directamente en las ventanas y se muestran los estados operativos de los parámetros básicos.

Uso de las soluciones WAGO Lighting Management

{ "id": "comp_0000644M", "headline": "Tutoriales de vídeo", "duration": "30:23", "videos": [ { "uid": "item_000064YZ", "videoId": "7_yHYkGNh744JnfdbP2kYT", "caption": "En esta introducción, nos detendremos en la interfaz de configuración de WAGO Lighting Management y repasaremos sus funcionalidades básicas.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://wagovideo.akamaized.net/public/videos/7_yHYkGNh744JnfdbP2kYT/thumbnails/active?quality=1080p&cache-buster=c820e8&file-name=349624.4529.1080p.jpeg", "title": "WAGO Lighting Management. Parte 1: Introducción", "duration": "3:44" } ,{ "uid": "item_000064Z0", "videoId": "9WcPXWMM_7xypjWnErQGG1", "caption": "En este vídeo, le mostraremos cómo puede documentar y archivar su configuración.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "title": "WAGO Lighting Management. Parte 2: Opciones de documentación", "duration": "1:54" } ,{ "uid": "item_000064Z1", "videoId": "EmcFXXJkEtu_yCJCJDqZF6", "caption": "En este vídeo, explicamos la sencilla integración de los sensores táctiles KNX en WAGO Lighting Management.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "title": "WAGO Lighting Management. Parte 3: Conexión de sensores táctiles KNX", "duration": "4:27" } ,{ "uid": "item_000064Z2", "videoId": "9E1cdfuvr2YtsKhtv4vxM1", "caption": "En este vídeo, explicamos las posibilidades de control de la temperatura del color. Para esta función, se pueden definir curvas HCL y/o escenarios DALI por fechas con valores de temperatura de color.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "title": "WAGO Lighting Management. Parte 4: Human Centric Lighting (HCL)", "duration": "3:14" } ,{ "uid": "item_000064Z4", "videoId": "42oLgDX8mUgzPEruxdkuvx", "caption": "En este vídeo, encontrará ejemplos de cómo visualizar los mensajes de error grabados de WAGO Lighting Management.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "title": "WAGO Lighting Management. Parte 5: Evaluación de mensajes de error", "duration": "1:59" } ,{ "uid": "item_000064Z6", "videoId": "FTf2UBagYEt8A9CXcg28iY", "caption": "En este vídeo, realizamos una demostración sobre cómo instalar las luces de emergencia DALI en un sistema de pruebas automático.", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "title": "WAGO Lighting Management. Parte 6. Instalación de luces de emergencia DALI con batería sencilla", "duration": "2:48" } ,{ "uid": "item_00008ICF", "videoId": "", "caption": "", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "title": "", "duration": "" } ,{ "uid": "item_000083WZ", "videoId": "", "caption": "", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "title": "", "duration": "" } ,{ "uid": "item_000083X0", "videoId": "", "caption": "", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "title": "", "duration": "" } ,{ "uid": "item_000091M9", "videoId": "", "caption": "", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "", "title": "", "duration": "" } ] }

Information Material Download

You will find the following information material and product overview for lighting management here. Upon request, you will also receive the WAGO Lighting Management ePLAN data.

  • Release notes
  • Manual
  • Bid texts
  • Circuit diagrams
  • KNX interface
Automatización en edificios de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Otras aplicaciones de automatización e instalación en edificios

No importa si está planeando la instalación y automatización de sistemas de iluminación en un edificio de oficinas, reacondionando un sistema de calefacción, ventilación o aire acondicionado o colocando automatismos en sus estancias, WAGO le ayudará a satisfacer los requisitos de su edificio.

Edificios certificados

La construcción sostenible sale rentable. Entre los varios certificados que proporcionan ayuda con la planificación, uno de ellos tiene en cuenta también el ahorro energético que puede proporcionar la automatización en edificios.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Automatización económica de espacios

La planificación, aplicación y uso del edificio deben demostrar no solo la máxima eficiencia, sino también un elevado grado de adaptabilidad.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Tecnología de climatización para los sistemas del futuro

Las aplicaciones de calefacción y refrigeración representan más del 55 % del consumo energético total. La transición energética nos lleva directamente hasta la sala de la caldera. Confíe en las soluciones de WAGO para los sistemas de ventilación del mañana.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO para grupos profesionales

Atención en sus requisitos

A instaladores e integradores de sistemas: Nuestro portal web de grupos profesionales le permite acceder directamente a información sobre el área de la tecnología de la construcción en la que está interesado.

Asistencia para integradores de sistemas

Los edificios que preservan los recursos y la energía son su objetivo. Con WAGO, puede planificarlo y hacerlo realidad.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg