[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Instructions 28 de julio de 2020

Iluminación con varios módulos de E/S DALI

El estandar en el control de la iluminación: DALI

Control de la iluminación con DALI. «Digital Addressable Lighting Interface» es un protocolo de comunicación empleado en aplicaciones de iluminación en edificios y se utiliza para establecer comunicación entre dispositivos de control de la iluminación como balastros electrónicos, sensores de brillo o detectores de movimiento.

logo_dali_2000x1500.jpg

El módulo DALI Multi-Master (753-647) cumple con la norma DALI IEC 62386. Este protocolo independiente del fabricante garantiza la interoperabilidad de los dispositivos DALI en aplicaciones de iluminación.

Con solo 12 mm de ancho, este módulo de E/S se utiliza como interfaz DALI en combinación con los controladores y módulos de E/S de la serie 750 de WAGO (p. ej., BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS). Cada módulo DALI Multi-Master admite 64 direcciones de equipos de control electrónico (ECG) y 64 direcciones de sensores DALI. Cada ECG DALI puede asignarse a 16 grupos y 16 escenas. El módulo DALI Multi-Master ofrece también 16 grupos virtuales adicionales en el bus DALI. Los ECG DALI poseen una dirección única, que se asigna convenientemente a través del configurador DALI (complemento gratuito de WAGO). El configurador está disponible como aplicación autónoma de Windows o para usar con el software WAGO-I/O-CHECK. Utilizando WAGO-I/O-SYSTEM 750, los controladores DALI pueden integrarse fácilmente en otros sistemas de edificios. A un mismo nodo de bus de campo pueden conectarse varios dispositivos DALI maestros. El número máximo de módulos de E/S que pueden conectarse a un controlador depende de la memoria que necesite la aplicación. Los nodos de bus de campo se programan desde el software WAGO-I/O-PRO. WAGO proporciona una librería completa IEC-61131-3 de bloques funcionales, que simplifica la creación de complejas aplicaciones de iluminación. Por otro lado, el modo «Easy» permite controlar las funciones de iluminación fácilmente sin la compleja programación del PLC. El módulo de E/S está preparado para el futuro y puede actualizarse a la última versión de DALI. Además, dispone de una herramienta integral y sencilla de puesta en servicio y mantenimiento disponible como aplicación autónoma o como componente del software WAGO-I/O-CHECK.

La alimentación del módulo DALI Multi-Master ofrece dos posibilidades:

1. A través del convertidor DC/DC (753-620) del DALI Multi-Master para alimentar un módulo de E/S
2. A través de la fuente de alimentación 787-1007 para alimentar varios módulos DALI Multi-Master 753-647 (¡utilizado aquí!).

Lista de piezas:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 and 2002-1392
2. 787-712
3. 2002-1301, 2002-1307 y 2002-1392
4. 787-1007
5. 249-116
6. 750-880
7. 750-402
8. 753-647
9. 750-600
10. 2851-8303