[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/m-bus-master-module" }, "headline": "M-Bus: Conexión directa de contadores de energía y consumo", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/m-bus-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhPUzlvTWpndk9EZzBPREEzTkRnek16azFNQzVxY0djfGQwYTI2ZTNmNDJkMzQ2YzE1ZTM4NWZiZmQwOTMyZTQ0OTVhOTkyNGM4MmIzOWMxY2U4Nzg0NThjODU5ODM3MTk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 10:13:45 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:24 CET 2024" }

Noticias 28 de julio de 2020
Sencilla conexión directa de contadores de energía y consumo con el módulo M-Bus maestro

Reduzca costes, simplifique la instalación y ahorro espacio: El nuevo módulo M-Bus maestro 753-649 conecta directamente hasta 40 dispositivos M-Bus al sistema de E/S para recopilar los datos de consumo, sin pasarelas externas ni inversores de nivel.

Ventajas:

  • Conexión directa (sin pasarelas ni inversores de nivel externos) y rentable de dispositivos M-Bus al sistema de E/S
  • Maximice la flexibilidad combinándolo con otros módulos e interfaces de sistemas de E/S
  • Sencillo: Uso de varios módulos con volúmenes de datos mayores

La gestión energética inteligente comienza con el registro por separado del consumo de calor, agua, electricidad y gas. Por tanto, para los usuarios privados y comerciales lo más importante es la medición del consumo de energía, sobre todo en el ámbito de la automatización en edificios.

El sistema de E/S equipado con módulo M-Bus maestro (Meter-Bus) es la solución perfecta para gestionar los datos de energía y consumo: dependiendo del controlador WAGO, la transmisión de los datos de consumo se realiza de forma flexible a través del protocolo de bus de campo del sistema existente. De esta forma, no necesita instalar nuevos cables para recopilar la información del edificio. El software se puede utilizar para prepara fácilmente los datos a través de la interfaz ETHERNET.

Triplique los beneficios con el módulo M-Bus maestro

M-Bus es básicamente un bus de campo económico que permite transferir datos de consumo de energía de conformidad con EN 13757. El módulo M-Bus maestro de WAGO minimiza los sobrecostes gracias a su tamaño reducido, en comparación con otras soluciones equiparables, y el menor uso de cableado aéreo.

Registre los datos de consumo con M-Bus

El sistema M-Bus se utiliza para adquirir datos de consumo de energía de contadores de electricidad, calor, gas y agua, así como de varios sensores y actuadores de diferentes fabricantes. Gracias a su eficacia para medir datos de consumo, el sistema M-Bus se utiliza a menudo en el sector de los sistemas de control de edificios.

Maestro y esclavo(s): como funciona M-Bus

El sistema M-Bus, basado en un modelo de comunicación maestro/esclavo, puede utilizarse con la topología de líneas, estrella o árbol. El módulo maestro alimenta el bus serial y procesa los datos de los módulos esclavos del M-Bus (dispositivos de medición). Un controlador WAGO equipado con M-Bus, que establece comunicación con los componentes de bus a través de un bus de 2 cables, puede asumir la función de maestro y además, permite conectar hasta 40 dispositivos esclavos por módulo. El módulo M-Bus transmite datos a velocidades de entre 300 y 9600 bps. Para el cableado del M-Bus, se puede utilizar, por ejemplo, cable telefónico convencional tipo J-Y(St)Y (N x 2 x 0,8 mm).

Disponibilidad prevista: 2º trimestre de 2017
Asesoramiento del producto de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Visión general de los productos

Visión general de los productos

Controladores PLCs

buehne_controller_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Electrical Interconnections

For fast, secure, maintenance-free connections: WAGO is your partner for all conductor types. Our product offering spans from rail-mount terminal block systems or installation and field-wiring terminal blocks, through pluggable connectors and feedthrough components, up to PCB connections and marking solutions.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg