perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Controlar y visualizar con los paneles de control PERSPECTO®

Además de HMI, los paneles de control de WAGO también incorporan el entorno operativo de PLC, lo que los convierte en dispositivos de automatización integrales. Proporcionan funciones configurables de ejecución y supervisión, y pueden procesar tareas de control de manera independiente.

Aparte de la programación en sí, el sistema de programación WAGO-I/O-PRO basado en la norma internacional CODESYS permite realizar simulaciones sin conexión, configurar el bus de campo, gestionar recetas y muchas otras tareas. También incluye un servidor web integrado.

Ventajas de los paneles de control PERSPECTO®:

  • Arranque rápido
  • Gran potencia computacional
  • Excepcional eficacia energética
  • Tamaños de monitor: 3,5 ... 15 pulgadas
  • Diseño plano
  • Múltiples interfaces
  • Funcionalidad de control conforme a IEC 61131

Programables

Los paneles de control se pueden programar en los cinco lenguajes de programación de la norma internacional IEC 61131. Aparte de la programación en sí, el sistema de programación WAGO-I/O-PRO basado en la norma internacional CODESYS permite realizar simulaciones sin conexión, configurar el bus de campo, gestionar recetas y muchas otras tareas.

Visualización web

Reproducir una visualización en un navegador web pone a su disposición opciones flexibles. Además de la versión de panel web PERSPECTO® puede visualizar sus contenidos en prácticamente cualquier dispositivo que disponga de navegador, incluidos teléfonos y tablets, utilizando la aplicación WebVisu.

Visualización completamente integrada

La integración completa del sistema de visualización en un sistema de control permite integrar variables de forma directa. Además, las carátulas creadas pueden reutilizarse fácilmente en distintas configuraciones de controlador.

Software

Software de automatización

Automatice máquinas, sistemas y edificios de forma más eficiente. El software de automatización de WAGO lo hace posible y tendrá la certeza de integrar estándares abiertos.

buehne_software_2000x1500.jpg
Sistemas de E/S

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, WAGO-I/O-SYSTEM proporciona automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: Los módulos interface de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y ejecute sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos interface y cables de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg