controller-neu_750-einzeln_2000x2000px.jpg

Controladores 750

Para pequeñas tareas de control: Los controladores de la serie 750 de WAGO son la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones que van desde la automatización industrial, de procesos y en edificios hasta la medición y recopilación de datos.

Estos controladores combinan a la perfección los requisitos de tiempo real con la funcionalidad IT. Son compatibles con MODBUS/TCP y ETHERNET/IP para entornos industriales. HTTP, SNTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS y otros protocolos simplifican la integración en entornos de IT. Las páginas web y la visualización web integradas proporcionan aplicaciones de IT con datos de proceso en tiempo real. Además, los controladores de la serie 750 incorporan funciones de librería para correo electrónico, SOAP, ASP, configuración de IP, puertos ETHERNET y sistemas de archivos.

Ventajas de los controladores 750:

  • Controladores para los sistemas de bus de campo más importantes
  • Ampliable con la gama integral de productos de WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Amplias posibilidades de integración de IT

WAGO en el trabajo

La clave del éxito de los controladores de la serie 750

Protocolos de telecontrol

Los protocolos de telecontrol normalizados conformes a IEC 60870-5, IEC 61850 o IEC 61400-25 permite utilizar los controladores de la serie 750 en aplicaciones de telecontrol.

Certificaciones internacionales

Homologaciones internacionales en materia de automatización industrial y en edificios, así como en la industria de procesos y el sector marítimo, garantizan su uso en todo el mundo, incluso en condiciones de funcionamiento adversas. Estos reconocimientos incluyen: ATEX, BR-Ex, IECEx, UL508, UL ANSI/ISA y numerosas certificaciones marítimas.

Modulares y ampliables

WAGO-I/O-SYSTEM 750 permite ampliar los controladores de bus de campo a prácticamente cualquier interfaz de entrada/salida. Su diseño modular de montaje sobre carril DIN permite instalar, ampliar y modificar fácilmente el nodo de E/S sin necesidad de utilizar herramientas. Su sencillo diseño impide errores de instalación. Además la probada tecnología CAGE CLAMP® ofrece conexiones rápidas, resistentes a las vibraciones y libres de mantenimiento, independientemente de la destreza del operador. Dependiendo de la granularidad del módulo de E/S, los niveles de campo se pueden cablear directamente utilizando tecnología de 1, 2, 3 o 4 conductores.

Máxima fiabilidad y robustez

WAGO-I/O-SYSTEM también ha sido diseñado y probado de acuerdo con los más altos criterios de calidad para su uso en entornos de máxima exigencia expuestos a fluctuaciones de temperatura, cargas de impacto/vibración y descargas electrostáticas. La tecnología de conexión por resorte de presión garantiza un funcionamiento continuo. Las medidas de control de calidad integradas en el proceso de producción y las pruebas de funcionamiento del 100 % aseguran un nivel de calidad constante.

Aplicaciones

Automatización de edificios

Las características específicas de los controladores de sistemas de bus BACnet/IP y KNX IP permiten su optimización para la automatización en edificios. La variada gama de módulos de E/S permite integrar sistemas externos como, control de iluminación (DALI), protección solar (SMI), interruptores inalámbricos (EnOcean) y muchos más.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Sistemas marinos e instalaciones en tierra/alta mar

Las homologaciones internacionales obtenidas, unidas a funciones específicas del sector, permiten su uso en la construcción naval y en otros sectores con condiciones igualmente exigentes. Una vez satisfechos los requisitos inherentes de sectores y entornos operativos específicos, su uso se ha extendido en motores diésel marinos y en zonas susceptibles de CEM como el puente de mando de una embarcación. Dado que en estas áreas tan delicadas los requisitos de inmunidad frente a la interferencia o la emisión de interferencia son significativamente mayores, como también la exigencia de un rendimiento mecánico excepcional, no cabe duda de que WAGO-I/O-SYSTEM puede satisfacer las necesidades de cualquier sector.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Ingeniería industrial y mecánica

La completa selección de módulos de E/S para diferentes tipos de potenciales y señales ahorra tiempo y dinero ya que los sensores/actuadores se pueden conectar directamente, incluso en aplicaciones relacionadas con la seguridad.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg
Sistemas de E/S

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Paneles táctiles

Paneles táctiles para cada aplicación

Diseño y tecnología para un funcionamiento seguro y cómodo de máquinas y sistemas: Los paneles HMI de WAGO son compatibles con HTML5 y pueden programarse en CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: Los módulos interface de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y ejecute sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos interface y cables de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg