[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Controlador PFC100

Una veloz CPU, acompañada de la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos, un sistema operativo con e!COCKPIT, Linux® y varias interfaces, además de ciberseguridad mediante cifrado SSL/TLS, VPN y un cortafuegos: ¡todo en el controlador PFC100!

¡Diversas salidas en una carcasa compacta! Con el controlador PFC100, WAGO presenta un controlador con un excelente equipamiento en una atractiva relación coste-beneficio: este PLC combina lo mejor de los mundos de Linux® CODESYS en un mismo dispositivo. Este compacto controlador (PLC) ofrece una solución flexible no solo para aplicaciones de procesos industriales, sino también para aplicaciones de ingeniería mecánica.

Ventajas del controlador PFC100:

  • Configuración asequible con el software de ingeniería e!COCKPIT
  • Ciberseguridad mediante cifrado SSL/TLS, VPN y un cortafuegos
  • Servidor web integrado
  • Tarjeta microSD
  • Visualización web en HTML5
  • Sistema operativo de tiempo real Linux®

WAGO en el trabajo

La clave del éxito del controlador PFC100

Configuración avanzada, eficiente y barata

El controlador PFC100 puede integrarse perfectamente en el software de ingeniería e!COCKPIT de WAGO, que puede utilizarse para realizar configuraciones de hardware, programaciones, simulaciones y para la visualización de tareas de control complejas. La estrecha integración del software de automatización y el hardware de controlador ofrecen la plataforma ideal para acometer tareas de ingeniería avanzadas e intuitivas basadas en CODESYS V3. El controlador es compatible con protocolos como Modbus TCP Client/Server o los protocolos de comunicación de código fuente TCP/UDP. La interfaz serie también admite Modbus RTU como cliente y servidor.

Completamente equipado

Las funciones del controlador lógico programable son impresionantes: En su interior, el PFC100 tiene un procesador Cortex A8 de 600 MHz que ofrece un rendimiento de procesamiento altísimo para esta clase de controlador. Dependiendo del modelo, el controlador incorpora dos interfaces ETHERNET, una interfaz RS-232/RS-485 o un conector DIP. Los puertos ETHERNET también pueden utilizarse como switches ETHERNET para crear una topología de líneas. Otra de sus ventajas es que pueden configurarse individualmente (DUAL LAN), para poder establecer, cuando lo necesite, dos redes independientes utilizando el controlador. La tarjeta SD permite almacenar grandes archivos de imagen para su visualización web.

Su diseño compacto ahorra costes

Tanto el PFC100 como WAGO-I/O-SYSTEM hacen gala de un diseño compacto que proporciona un ahorro de espacio increíble en instalaciones sobre carril DIN. Esto minimiza el tamaño en los armarios de distribución, permite ahorrar costes por el menor espacio de instalación necesario y la posibilidad de instalar sistemas complejos en espacios más reducidos. El controlador está equipado con su propio servidor web para las visualizaciones en HTML5. Las conexiones VPN se pueden establecer directamente desde el controlador, Reduce la necesidad de invertir en costes adicionales.

Protección de la inversión ante los requisitos del futuro

Por último, pero no por ello menos importante, el intuitivo controlador de WAGO es una solución inteligente de largo plazo que confiere un alto grado de protección de la inversión en materia de automatización. Los componentes de E/S fácilmente intercambiables y de rápida conexión aportan beneficios adicionales que garantizan tiempos de instalación bajos y evitan errores innecesarios. El sistema de E/S escalable permite automatizar desde máquinas individuales hasta sistemas completos. Una gran selección de más de 500 módulos de E/S diferentes ofrecen la máxima flexibilidad y variedad funcional para adaptar sus equipos fácilmente a aplicaciones nuevas o cambiantes.

Ciberseguridad mediante cifrado SSL/TLS

¡Proteja sus datos de los «hackers» y de cualquier otro acceso no autorizado! La conexión en red de los sistemas industriales a través de internet ha expuesto a los sistemas de control mucho más a los ciberataques. El PFC100 ofrece paquetes de seguridad integrales que incluyen SSL/TLS, SSH, VPN y un cortafuegos o firewall. Este elevado nivel de protección permite al controlador mitigar los efectos de un ataque en máquinas y sistemas.

Embedded Linux

Embedded Linux está a disposición de aquellos usuarios que estén preparados para tomar el control y prefieran utilizar directamente un sistema operativo austero y seguro. Este software de tiempo real Linux® proporciona numerosas ventajas, incluida la flexibilidad de utilizar código fuente abierto, que adapta el código fuente a las necesidades específicas del usuario en cada momento. Otra enorme ventaja es la posibilidad de ampliar la funcionalidad de su aplicación de control en el PFC200 mediante la integración de paquetes de código abierto o con librerias CODESYS externas en la imagen base.

CODESYS

Todos los controladores WAGO son compatibles con la norma industrial de alto rendimiento CODESYS. Gracias a ello, el software puede desarrollarse con los lenguajes de programación de PLC recogidos en IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC and CFC). CODESYS, como entorno de programación fiable, sirve de guía a los desarrolladores, permitiéndoles reutilizar y desarrollar los programas existentes sin necesidad de aprender nuevos software. Esto implica la disponibilidad de paradigmas modernos como, la programación orientada a los objetos (OOP) o las tecnologías de visualización actuales.

Aplicaciones

Automatización de procesos

La protección de las personas, un medioambiente limpio y un funcionamiento de la planta seguro y sin problemas son cruciales para este sector. La posibilidad de uso en lugares peligrosos es también indispensable en las industrias de los productos químicos, la energía, el gas y el petróleo. WAGO-I/O-SYSTEM puede utilizarse en zona 2 para procesar señales de campo en zona 1 y zona 0 a través de módulos de E/S de seguridad intrínseca.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Ingeniería industrial y mecánica

La completa selección de módulos de E/S para diferentes tipos de potenciales y señales ahorra tiempo y dinero ya que los sensores/actuadores se pueden conectar directamente, incluso en aplicaciones relacionadas con la seguridad.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Todos los productos

Descubra la gama de controladores PFC100.

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg
Controladores WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

También puede interesarle

Temas y productos compatibles

Software

e!COCKPIT: el software de automatización

WAGO garantiza plazos cortos de desarrollo de la automatización con un entorno integrado y sencillo basado en la función «arrastrar y soltar».

software_ecockpit_2000x1500px.jpg
Paneles táctiles

Paneles táctiles para cada aplicación

Diseño y tecnología para un funcionamiento seguro y cómodo de máquinas y sistemas: los paneles HMI de WAGO son compatibles con HTML5 y pueden programarse en CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: Los módulos interface de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y ejecute sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos interface y cables de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg