[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Módulos repartidores para sensores/actuadores

Los módulos repartidores para sensores/actuadores, que se instalan directamente en las máquinas o sistemas, son sistemas de distribución pasivos que permiten transmitir señales de forma rápida, rentable y, sobre todo, sin armario de distribución. La carcasa con grado de protección IP67 (aislamiento integral) garantiza que las señales lleguen de forma fiable al controlador.

Ventajas de los módulos repartidores para sensores/actuadores de WAGO:

  • Grado de protección IP67/IP68 de módulos repartidores para sensores/actuadores con cable de interconexión moldeado
  • Tecnología de conexión «plug & play»
  • Aislamiento integral: protección contra el polvo, la humedad y fuerzas mecánicas como la vibración o los impactos
  • Amplio rango de temperatura: −25 … +80 °C
  • Módulo ciego para optimizar la instalación

WAGO en el trabajo

Adquisición de señal en el nivel de la máquina

Los módulos repartidores para sensores/actuadores pasivos M8/M12 se colocan junto al proceso y adquieren señales en el nivel de la máquina. Puede utilizarse en condiciones particularmente adversas y establecer conexión entre sensores/actuadores y el controlador mediante cables moldeados o extraíbles. El uso de conexiones enchufables normalizadas es compatible con la conexión «plug & play» de los sensores y actuadores, mientras que el cable troncal sustituye el cableado individual de las señales de E/S a los componentes de automatización en el armario de distribución. Con ello se reduce el número de cables y mejora su disposición.

Adquisición de señal en condiciones excepcionalmente adversas

Los módulos repartidores para sensores/actuadores con cable moldeado (72 horas a 1 m de profundidad en el agua) disponen de un diseño sumamente robusto y cumplen con las normas de protección IP67 e IP68. Es por este diseño que su uso resulta ideal en aplicaciones en las que hay que registrar señales en entornos extremos (temperatura, impacto, vibración) y que carecen de armario de distribución. También son una buena alternativa cuando el uso de un sistema de E/S activo con grado de protección IP67 no sale rentable por el bajo número de señales o condiciones de señal individuales (solo adquisición/transmisión de señales digitales).

Tecnología de conexión «plug & play»

Los módulos repartidores para sensores/actuadores con cable de alimentación extraíble (conector enchufable M16 o M23) son ideales para áreas en las que es necesario desconectar y volver a conectar los módulos con bastante asiduidad (p. ej., transporte, modificaciones, servicio).

Cable troncal fijo

Los módulos repartidores para sensores/actuadores con cables moldeados se utilizan principalmente cuando el complejo trazado del cable no permite el uso de cables premontados M16/M23.

Rendimiento mecánico extremo

Los sistemas y máquinas están expuestos a intensas influencias mecánicas y térmicas. Es importante procesar sus señales a pesar de la presencia de fuertes vibraciones e impactos. Los módulos repartidores para sensores/actuadores se utilizan en el nivel de la máquina. El aislamiento integral protege el funcionamiento del sistema de forma que ni siquiera cargas extremas de vibración y temperatura alteran la adquisición de señal y la alimentación a través del cable de alimentación al controlador o a otros componentes automatizados situados en el área no crítica del armario de distribución.

Instalación flexible

Los módulos repartidores para sensores/actuadores se pueden montar directamente en la máquina. Su minuciosa ingeniería garantiza la adherencia a las especificaciones normalizadas de las directrices CNOMO en materia de espacio entre los agujeros de perforación que suelen utilizarse en cajas de distribución pasivas o módulos repartidores para sensores/actuadores. Utilizando un adaptador opcional, se pueden montar dos módulos en paralelo, con lo que se puede mantener una distancia definida entre los cables de los sensores/actuadores y evitar puntos de contaminación.

Todos los productos

Descubra todos los módulos repartidores para sensores/actuadores.

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg
Estaremos encantados de poder ayudarle.

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: Los módulos interface de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y ejecute sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos interface y cables de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg