software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Programación y configuración con e!COCKPIT

El software de automatización e!COCKPIT de WAGO agiliza la puesta en marcha de máquinas y sistemas, y a su vez, reduce los plazos de desarrollo en proyectos de automatización. Garantizar la viabilidad a largo plazo de un proyecto a través del ahorro sostenible de costes depende de la capacidad del usuario para adaptarse rápidamente al nuevo software, que ofrece un alto grado de reutilización. e!COCKPIT es un entorno de desarrollo integrado que engloba cada tarea de la automatización, desde configuración de hardware, programación, simulación y visualización hasta puesta en marcha —todo en un único paquete software.

Ventajas:

  • Ingeniería integrada
  • Diseño inteligente
  • CODESYS 3
  • Configuración gráfica de la red

Registro de e!COCKPIT

Versión de prueba gratuita de 30 días

Gracias por elegir e!COCKPIT. Regístrese de forma gratuita y pruebe nuestro software de ingeniería durante 30 días sin coste.

La clave del éxito de e!COCKPIT

Configuración y parametrización

Las configuraciones integradas de e!COCKPIT proporcionan herramientas de accionamiento y espacios de trabajo modernos, como por ejemplo:

Topología de red gráfica, que permite identificar de forma fácil e intuitiva las complejas relaciones existentes entre los dispositivos de red y sus estados actuales.

Arrastrar y soltar: Simplifica la interacción con el dispositivo.

Copiar y pegar: Permite duplicar rápidamente dispositivos individuales y ramificaciones completas de red Proceso por lotes: Valores de parámetro para varios dispositivos con ajuste simultáneo.

Programación

e!COCKPIT ofrece amplias posibilidades de desarrollo de software mediante lenguajes de programación de PLC conformes a IEC 61131-3 como, texto estructurado (ST), diagrama de contactos (LD), diagrama de bloques de función (FBD), lista de instrucciones (IL), diagrama de funciones secuenciales (SFC), diagrama de funciones continuas (CFC). Todos los lenguajes de programación pueden combinarse entre sí. Los programas creados pueden depurarse en el PC de ingeniería mediante simulaciones. Además, incorpora nuevos paradigmas como, la programación orientada a objetos.

Visualización

Las avanzadas interfaces de usuario para el funcionamiento y supervisión de la máquina son estándar. En la actualidad, el diseño basado en HMI es un factor crítico que influye en la compra de una línea completa de automatización. e!COCKPIT emplea la función «arrastrar y soltar» para racionalizar el diseño de las interfaces de usuario modernas. El editor de visualización integrado ofrece acceso a variables de programa IEC, simulación cerrada de HMI y programas de PLC en el PC de ingeniería y total independencia del lenguaje garantizada con caracteres Unicode. También es compatible con normas actuales como, HTML5 y CSS.

Diagnóstico

Ser sumamente conscientes del estado actual de la red de automatización es un deber absoluto para la rápida detección y eliminación de errores —como también a lo largo del desarrollo en la oficina o directamente en campo durante la puesta en marcha. e!COCKPIT ofrece opciones integrales de diagnóstico para ello, con vistas individuales que muestran en todo momento los datos del estado actual de los sistemas de control —tanto a través de tablas como de diagramas. Para mantener los plazos del proyecto, los mensajes de error se transmiten directa y claramente. Y la función de comprobación del cableado estructurado identifica sistemáticamente los errores de cableado.

Paneles táctiles

Paneles táctiles para cada aplicación

Diseño y tecnología para un funcionamiento seguro y cómodo de máquinas y sistemas: los paneles HMI de WAGO son compatibles con HTML5 y pueden programarse en CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
PLC

Controladores con control económico

Cualquier tarea de control, grande o pequeña, debe ser rentable. La gama de productos WAGO tiene el PLC perfecto para cada reto y requisito.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: Los módulos interface de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y ejecute sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos interface y cables de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg