Nueva variante de telecontrol del controlador PFC200 de WAGO con PROFIBUS DP Master
El nuevo controlador PFC200 de WAGO con PROFIBUS DP Master crea pasarelas entre los esclavos PROFIBUS DP y protocolos de telecontrol utilizando IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 y DNP3. La nueva variante de PFC200 aporta nuevas funciones de red a las aplicaciones de redes de electricidad, agua y gas. Esta versión con rango ampliado de temperatura también soporta temperaturas de funcionamiento de entre −20 y +60 °C para cumplir con los requisitos de técnica de telecontrol más exigentes.
Ventajas:
Compatible con los protocolos de telecontrol IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 y DNP3
Admite PROFIBUS como dispositivo maestro
Sistema operativo CODESYS V2.3
Rango de temperatura: −20 … +60 °C
Protección integral con paquetes de seguridad de IT como SSL/TLS 1.2, SSH, VPN y un cortafuegos.