[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

750 XTR -logiikat

Ensisijainen valinta: 750 XTR -PLC on kestävyydeltään erinomainen ratkaisu lämpötilojen, häiriöiden, tärinän ja läpilyöntijännitteiden aiheuttamiin vaativiin oloihin.

Automaatiota kohteisiin, joissa muut luovuttavat: 750 XTR -ohjaimet selviävät äärimmäisistä lämpötiloista välillä -40 ... kuumuudesta. WAGOn 750 XTR -ohjaimet kestävät erittäin hyvin myös läpilyöntijännitteitä ja ovat tehokas ja turvallinen ratkaisu vaativiin sovelluksiin seuraavilla aloilla: merenkulkujärjestelmät, onshore/offshore-teollisuus, uusiutuvat energiajärjestelmät, muunninasemat ja virranjakelu, petrokemian teollisuus, vesi- ja jätevesiteollisuus, erikoiskoneiden valmistus sekä raideliikenteen sovellukset.

750 XTR -ohjaimien edut:

  • eXTReme-lämpötilat: -40 … +70 °C
  • eXTReme-eristys: eristää jopa 5 kV:n syöksyjännitteet
  • eXTReme-tärinänkestävyys: jopa 5 G:n kiihtyvyys

WAGO sovelluksissa

Mikä tekee 750 XTR -ohjaimesta menestyjän

Etäohjausprotokollat

Standardien IEC 60870-5, IEC 61850 ja IEC 61400-25 mukaiset etäohjausprotokollat takaavat PLC:iden yhteensopivuuden etäohjaustekniikan kanssa. 750 XTR -ohjaimet täyttävät myös standardin EN 60870-2-1 mukaiset läpilyöntijännitteitä koskevat häiriönsietovaatimukset. Tuloksena on haastaviin etäohjaus-sovelluksiin sopiva räätälöity ratkaisu, joka täyttää vaivatta kaikki vaatimukset.

Modulaarinen ja laajennettava

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:n avulla ohjainlogiikka voidaan laajentaa lähes kaikkiin tulo-/lähtöliittymiin. Alan johtavaa alustaan perustuvassa 750 XTR:ssä on alustan kaikki hyväksi havaitut ominaisuudet.

Erinomaista luotettavuutta äärimmäisissä sääoloissa

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR on suunniteltu jäätävän kylmiin, polttavan kuumiin ja erittäin kosteisiin olosuhteisiin, ja se toimii luotettavasti sääoloista riippumatta. Ohjelmoitavien kenttäväyläohjaimien XTR-versio selviää niin -40 °C:n pakkasesta kuin jopa +70 °C:n kuumuudesta. Ja tämä koskee sekä käynnistystä että jatkuvaa käyttöä. Erikoisominaisuuksiin kuuluu lisäksi suurin hyväksytty käyttökorkeus 5 000 m. Järjestelmä toimii tehokkaasti ja luotettavasti myös vuoristoasemien ohuessa ilmanalassa.

Lisäsuojaus häiriöpulsseilta

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR tarjoaa tavallista paremman eristyksen jopa 5 kV:n jännitesyöksyjä vastaan, alhaisemmat EMC-häiriöpäästöt ja paremman EMC-häiriönsiedon. Nämä ominaisuudet takaavat häiriöttömän toiminnan.

Erinomaista mekaanista suorituskykyä

Automaatiojärjestelmien on oltava tärinänkestäviä, etenkin kun ne asennetaan lähelle täriseviä ja iskuja aiheuttavia järjestelmäkomponentteja. Tehokkaat moottorit ja suojakytkimet ovat esimerkkejä monista sovelluksista, jotka voivat kuormittaa automaatiojärjestelmiä. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR asettaa tässä riman korkealle: Voit luottaa sen pitkäkestoiseen häiriöttömään toimintaan ja alan parhaaseen turvallisuustasoon vaativimmissakin sovelluksissa, kuten tunnelinporauskoneissa.

Sovellukset

Merenkulku- ja onshore/offshore-asennukset

Kansainväliset hyväksynnät ja alakohtaiset ominaisuudet mahdollistavat käytön laivanrakennuksessa ja muilla vaativilla aloilla. Ala- ja sovelluskohtaisten vaatimusten tinkimätön täyttäminen on mahdollistanut käytön meridieseleissä ja komentosillan EMC-herkillä alueilla. Koska häiriönsietoa, häiriöpäästöjä ja mekaanista suorituskykyä koskevat vaatimukset ovat huomattavasti normaalia tiukemmat näillä herkillä alueilla, WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR täyttää vaivatta myös muiden toimialojen vaatimukset.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Prosessiautomaatio

Ihmisten turvallisuus, puhdas ympäristö ja tuotantolaitosten turvallinen ja ongelmaton toiminta ovat tällä alalla ratkaisevan tärkeitä. Kemian-, energia-, kaasu- ja öljyteollisuudessa edellytetään usein myös kykyä toimia vaarallisissa ympäristöissä. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR soveltuu käytettäväksi alueella 2 kenttäsignaalien käsittelemiseen ja alueella 1 ja alueella 0 luonnostaan turvallisten I/O-moduulien kautta.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Energiaverkot (etäohjaustekniikka)

Sähköntuotanto- ja jakeluteollisuuden päätarkoituksena on varmistaa sähkön luotettava ja turvallinen jakelu. Laajalla tuotevalikoimallaan WAGO tarjoaa asiakkailleen monipuolisen kirjon sovellusmahdollisuuksia. Näihin kuuluvat: energiantuotantolaitosten ja energian jakelun automatisointi turvallisia etäratkaisuja käyttäen samoin kuin energian seuranta ja ohjaus virran- ja energianmittausteknisiä I/O-komponentteja käyttäen.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu 750 XTR -ohjainvalikoimaan.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

I/O-järjestelmät – valmiita käytettäväksi missä tahansa

WAGOn I/O-järjestelmät tarjoavat automaatiota siellä, missä sitä tarvitaan riippumatta siitä, sijoitetaanko ne ohjauskaappiin vai sen ulkopuolelle – myös vaikeissa olosuhteissa.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Ohjelmisto

Automaatio-ohjelmisto

Automatisoi koneita, järjestelmiä ja rakennuksia tehokkaammin. Menestyksen avaimina ovat WAGOn automaatio-ohjelmisto ja integroitujen avoimien standardien takaama turvallisuus.

buehne_software_2000x1500.jpg