controller-neu_750-einzeln_2000x2000px.jpg

Logiikat 750

Pieniin ohjaustehtäviin: WAGOn PFC750 -ohjaimet sopivat moniin eri käyttötarkoituksiin teollisessa, prosessi- ja rakennusautomaatiosta mittaukseen ja tiedonkeräykseen.

Nämä ohjaimet yhdistävät reaaliaikaiset vaatimukset IT-toiminnallisuuden kanssa. Ne tukevat MODBUS/TCP ja Ethernet/IP:tä käytössä teollisissa ympäristöissä. HTTP, SNTP, SNMP, FTP ja muut protokollat helpottavat integrointia IT-ympäristöihin. Integroidut verkkosivut ja www-pohjainen visualisointi mahdollistaa IT-sovellukset reaaliaikaisin tiedoin. Lisäksi 750-sarjan ohjaimet sisältävät kirjastotoiminnot sähköpostia varten, SOAP:n, ASP:n, IP-määrityksen, ETHERNET-naarasliittimet ja tiedostojärjestelmän.

Etusi 750-ohjaimilla:

  • Ohjaimia kaikkiin yleisimpiin kenttäväyläjärjestelmiin
  • Laajennettavissa kattavalla WAGO-I/O-SYSTEM 750 -tuotevalikoimalla
  • Kattavat IT:n integrointimahdollisuudet

WAGO töissä

Mikä tekee 750-sarjasta niin menestyneen

Etäohjausprotokollat

Standardoidut IEC 60870-5, IEC 61850 tai IEC 61400-25 etäohjausprotokollat mahdollistavat 750 -sarjan ohjainten käytön etäohjaussovelluksissa.

Maailmanlaajuiset hyväksynnät

Kansainväliset hyväksynnät rakennus- ja teollisuusautomaatiossa sekä prosessi- ja merenkulun aloilla takaavat maailmanlaajuisen käytön jopa ankarissa käyttöolosuhteissa. Näihin tunnustuksiin kuuluu: ATEX, BR-Ex, IECEx, UL508, UL ANSI/ISA ja useita merenkulun sertifikaatteja.

Modulaarinen ja laajennettava

WAGO-I/O-järjestelmä 750 mahdollistaa kenttäväyläohjainten laajentamisen lähes mihin tahansa tulo/lähtöliitäntään Modulaarinen DIN-kiskoasennusrakenne mahdollistaa I/O-noodin helpon asennuksen, laajennuksen ja muuttamisen ilman työkaluja. Suorarakenteinen rakenne estää asennusvirheet. Lisäksi luotettava CAGE CLAMP® -tekniikka takaa nopeat, tärinättömät ja huoltovapaat liitännät, joiden luontiin käyttäjän taidot eivät vaikuta. I/O-moduulien rakenteesta riippuen oheislaitteet voidaan johdottaa kentällä suoraan 1-, 2-, 3- tai 4-johdintekniikalla.

Huipputason luotettavuutta ja vakautta

WAGO-I/O-järjestelmä on myös suunniteltu ja testattu korkeimpien standardien mukaisesti käytössä haastavissa ympäristöissä , jotka altistuvat lämpötilan vaihteluille, isku/tärinäkuormitukselle ja ESD:lle. Jousipaineliitäntätekniikka takaa jatkuvan toiminnan. Integroidut QA-toimenpiteet tuotantoprosessissa ja 100% toiminnan testaus mahdollistavat yhtenäisen laadun.

Sovellukset

Rakennusautomaatio

Erikoisominaisuuksien ansiosta ohjaimet BACnet/IP:lle ja KNX IP-väyläjärjestelmille optimoidaan rakennusautomaatiolle. Kattava tuotevalikoima I/O-moduuleja mahdollista ulkoisten järjestelmien integroinnin, kuten valaistushallinnan (DALI), aurinkosuojauksen (SMI), langattoman kytkimet (EnOcean) ja paljon muuta.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Merenkulun järjestelmät ja onshore/offshore-asennukset

Kansainväliset hyväksynnät yhdistettynä alakohtaisiin ominaisuuksiin mahdollistavat käytön laivanrakennuksessa ja muilla haastavilla sektoreilla. Eri aloilta ja käyttöympäristöistä peräisin olevien vaatimusten käsittely on mahdollistanut käytön alusten dieseleissä ja EMC-herkillä alueilla aluksen komentosillalla. Koska vaatimukset ovat merkittävästi suuremmat häiriönkestävyydelle tai päästöhäiriöille, kuten myös mekaaninen suorituskyy näillä herkillä alueilla, WAGO-I/O-järjestelmä vastaa jo muiden alojen tarpeisiin.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Teollinen ja mekaaninen suunnittelu

I/O-moduulien kattava valikoima erilaisille potentiaali - ja signaalimuodoille säästää aikaa ja rahaa, koska anturit/toimilaitteet voidaan johdottaa suoraan - myös turvallisuuteen liittyvässä käytössä.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg