controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Luotettava äärimmäisyyksissä: PFC200 XTR -ohjain

PFC200 XTR -ohjain äärimmäisiin ympäristöihin ja Ex-alueille: Suunnittelu, hallinta ja visualisointi siellä, missä muut epäonnistuvat!

PFC200 XTR -ohjaimella WAGO tarjoaa kestävän, ylivoimaisen laitteen, joka suoriutuu äärimmäisissä olosuhteissa. Ei vaadi suojavarustelua ja kestää lämpötilan vaihtelut alueella −40 - +70°C kestää erittäin hyvin jopa 5 kV:n impulssijännitettä, on immuuni häiriöille ja tärinänkestävä 5 g:een saakka. CODESYS V3:een perustuvan e!RUNTIME -ympäristön ja reaali-aikakykyisen Linux® -käyttöjärjestelmän ansiosta tämä logiikka on tehokas hallintajärjestelmä automaatiotehtäviisi. Myös sijainnit, jotka vaativat enemmän kuin mitä tyypillinen automaatiojärjestelmä voi tarjota.

Edut:

  • Linuxin® reaaliaikainen käyttöjärjestelmä
  • Runtime -järjestelmä CODESYS 2:lle ja e!COCKPITille (CODESYS 3)
  • Etäohjausprotokollat
  • Kattava valikoima XTR-komponentteja äärimmäisiin ympäristöihin

WAGO työssään

Mikä tekee PFC200 XTR -ohjaimesta niin onnistuneen

Learn more about the features and technical conditions of our line of XTR Controllers. Learn more about cybersecurity, robustness, operating systems and many more with just one click.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg

Product Overview

Find the right XTR Controller for your application.

SFP Ports for Maximum Flexibility

Use in the energy market and the process industry is no problem with this controller.

Benefits:

  • 2 x SFP ports
  • 2 x ETHERNET interfaces (configurable)
  • Integrated Webserver and switch

Four Individually Configurable ETHERNET Ports

Customizable in mechanical engineering and buildings

Benefits:

  • 4 x ETHERNET interfaces (configurable)
  • Integrated Webserver and switch

RS-232/RS-485 Connection as a Serial Interface

For your building, energy and process applications

Benefits:

  • 2x ETHERNET interfaces (configurable)
  • Integrated Webserver and switch

Vibration-Proof M12 Screw Connections

Ideal for use in the railway industry

Benefits:

  • 2 x ETHERNET interfaces (configurable)
  • Full-featured power supply module
  • Integrated Web server
  • Integrated switch

Integrated Power Supply Module and Two Configurable ETHERNET Interfaces

Ideal for standard mechanical engineering, as well as the process and building industries

Benefits:

  • 2 x ETHERNET interfaces (configurable)
  • Full-featured power supply module
  • Integrated Web server
  • Integrated switch

Suitable for Your Applications

We support our customers with the right hardware and associated software for every application. Whether process technology, shipbuilding, the energy industry or classic mechanical engineering – we have the perfect controller for your application.

Mechanical Engineering

Cutting costs, increasing performance, meeting the requirements of Industry 4.0 and producing more flexibly: Machine and equipment manufacturers are facing many challenges in the manufacturing and process engineering industries. WAGO provides with innovative solutions, cutting-edge technologies and reliable products to help you thrive in these challenging times. Read about successful customer projects and learn how to make your company fit for the future!

Process Automation

In this industry, the safety of people, a clean environment and safe, trouble-free plant operation are crucial. The possibility of use in hazardous locations is also a frequent requirement in the chemical, energy, gas and oil production industries.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Marine and Onshore/Offshore Automation

Use in these areas requires assessment and qualification by independent classification societies (e.g., ABS, GL, LR). More than half of the 20 tests administered relate to EMC. The results achieved from these tests permit operation on marine diesel engines exposed to vibrations and in the EMC-sensitive area of a vessel’s bridge (compass approval). Of course, these properties also mean they can be used in other industries at no additional cost.

Panorama_1_2000x666px.jpg

Railway Systems

Whether railway vehicles, signal technology or train stations, WAGO products can be used almost anywhere electricity flows or signals are transmitted and converted in the railway industry. It’s not without good reason that operators, manufacturers and suppliers of railway and signaling systems count on WAGO. We have pioneered new electrical interconnection technology since 1977. It all began by moving away from screws – and to spring pressure connection technology – to set standards in railway technology.

Railway_FINAL_V7_2000x1125.jpg