Pro 2 -teholähde
Vastauksemme tiukentuneisiin vaatimuksiin on Pro 2 -teholähde - kytkentäkaapin sydän, joka muuttaa tämän päivän haasteet tulevaisuuden mahdollisuuksiksi.
Etuja:
- Tehokkuus jopa 96 %
- Digitalisaatioon sopiva kommunikaatiomoduulilla
- Monipuoliset konfigurointivaihtoehdot
- Miniatyyri virrankatkaisimen nopea ja luotettava kytkentä kiitos tilapäisen jopa 600%:n lähtovirran
- Kondensaattorien nopea lataus sekä kontaktorien nopea vaihto kiitos jopa 150%:n lähtövirran 5 sekuntiksi
- Laajennettu lämpötila-alue −40°C:sta +70°C:een
![produkt_stromversorgung_io-link_2787_2147_2000_2000.jpg](/medias/200-produkt-stromversorgung-io-link-2787-2147-2000-2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZzRZUzh4TkRFM05EYzVOalUzT0RnME5pOHlNREJmY0hKdlpIVnJkRjl6ZEhKdmJYWmxjbk52Y21kMWJtZGZhVzh0YkdsdWExOHlOemczWHpJeE5EZGZNakF3TUY4eU1EQXdMbXB3Wnd8YWE3ZjMwNjhhYmI0NjRiODQ3NDY2MGFjMmQwN2E4M2MxOGYwYWU2YmQyNTlmMDhjMTIxMzY3NDc5NDQwN2M3Mw)
EPSITRON® ECO Power
Monessa käytössä tarvitaan vain 24 VDC. WAGOn ECO -teholähteet ovat taloudellinen ratkaisu.
- Lähtövirta: 1.25 ... 40 A
- Laaja tulojännitealue kansainväliseen käyttöön: 90 ... 264 VAC
- Taloudellinen valinta perussovelluksiin
- CAGE CLAMP® -liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa
- LED-tilan ilmaisu: lähtöjännitteen saatavuus (vihreä), ylivirta/oikosulku (punainen)
- Joustava kiinnitys DIN-kiskoon ja vaihtelevat asennukset ruuvikiinnitettävällä puristimella - sopii kaikkeen käyttöön
- Litteä, luja metallikotelo: kompakti ja vankka rakenne
EPSITRON® PRO Power
Korkeita lähtövaatimuksia omaavat sovellukset edellyttävät ammattilaisten teholähteitä, joilla tehohuiput hallitaan luotettavasti. WAGOn teholähteiden PRO-sarja sopii hyvin tällaisiin sovelluksiin.
- TopBoost-toiminto: Kertoo nimellisvirran 50 ms:iin asti
- PowerBoost-toiminnolla varustetut teholähteet kaksinkertaistavat lähtövirran usean sekunnin ajaksi.
- Yksi- ja kolmivaiheteholähteet sovelluksiin, joiden lähtöjännitteet ovat 12/24/48 VDC ja nimellislähtövirtoja 5-40 A lähes kaikkeen käyttöön.
- LineMonit tai (valinta): Helppo parametrin asetus ja tulon/lähdön valvonta
- Potentiaaliton kytkentä/valmiustilan tulo: Sammuta tuotto ilman kuluista ja minimoi virrankulutus
- RS-232-sarjaliitäntä (valinta): Kommunikoi tietokoneella tai ohjauslogiikalla
EPSITRON® CLASSIC Power
EPSITRON® CLASSIC Power on vankka teholähde, jossa on valinnainen TopBoost-integrointi. Laaja tuloalue ja kattava kansainvälisten hyväksyntöjen lista avaavat WAGOn uudelleensuunniteltujen CLASSIC-teholähteiden tien monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
- Integroitu TopBoost mahdollistaa kustannustehokkaan toisiopuolen sulakkeistuksen (≥ 120 W)
- Nimellislähtöjännite: 12, 24, 30.5 ja 48 VDC
- DC OK -signaali/kosketin lähtöjen valvontaan
- Laaja-alueinen jännitealue ja UL/GL-hyväksynnät (GL vireillä) maailmanlaajuisiin sovelluksiin
- CAGE CLAMP® -liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa
- Kapea, kompakti malli säästää arvokasta tilaa ohjauskaapissa
EPSITRON® – DC/DC-muuntajat
WAGOn DC/DC-muuntimia voidaan käyttää ylimääräisen teholähteen sijasta ja ne ovat ihanteellisia erikoisjännitteitä varten, sillä ne mahdollistavat antureiden ja toimilaitteiden luotettavan syötön.
- DC/DC-muuntimia voidaan käyttää ylimääräisen teholähteen sijasta sovelluksiin, joissa käytetään erikoisjännitteitä
- Kapea malli: "todellinen" 6,0 mm leveys maksimoi paneelitilan
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Valmis maailmanlaajuiseen käyttöön monilla aloilla UL-hyväksyntöjen ansiosta
- Yleinen profiili mahdollistaa syöttöjännitteen täyden silloituksen 857- ja 2857-sarjan moduuleilla
![dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg](/medias/200-dc-dc-wandler-787-2801-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgwfGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyaGtaQzh4TkRFek1qZzRNekl5TmpZMU5DOHlNREJmWkdNdFpHTXRkMkZ1Wkd4bGNpMDNPRGN0TWpnd01WOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfGU5YzNlNTkwM2RlYTgxOWZiMzJjMTAyMTQ0M2JkZmNlNDAxZTUwNzAwY2U5MzBiMTY3ODc5ZmIyMThkY2FjYzY)
EPSITRON® – Uninterruptible Power Supply (UPS)
Koostuu 24 V:n UPS-laturista ja ohjaimesta, jossa on yksi tai useampi akku liitettynä, WAGOn UPS syöttää käyttövirtaa usean tunnin ajan. Ongelmaton koneen tai järjestelmän käyttö on taattua – jopa lyhyissä sähkökatkoksissa.
- Kapat lataus- ja ohjausyksiköt säästävät ohjauskaapin tilaa
- Integroitu näyttö ja RS-232-liittymä(valinta) yksinkertaistavat visualisointia ja konfigurointia
- Pistoliitettävä CAGE CLAMP® liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa
- Akkuohjaustekniikkaa ennakoivaa huoltoa varten, joka pidentää akun käyttöikää
EPSITRON® – Kapasitiiviset puskurikomponentit
Sen lisäksi, että koneiden ja järjestelmien käyttö voidaan varmistaa ongelmitta - myös lyhyiden sähkökatkosten ajan– WAGOn EPSITRON® Kapasitiiviset puskurikomponentit tarjoavat tehoreservejä, joita voidaan tarvita raskaille moottoreille tai sulakkeen laukaisuun.
- Irrotettu lähtö: integroidut diodit puskuroitujen kuormien irrottamiseen puskuroimattomista kuormista
- Huoltovapaat ja aikaa säästävät liitännät pistoliittimien kautta varustettuna CAGE CLAMP® -liitäntätekniikalla
- Rajoittamattomat rinnakkaisliitännät mahdollisia
- Säädettävä kytkinkynnys
- Huoltovapaa, suurtehoiset kultakannat
EPSITRON® – Redundanssimoduulit
WAGOn redundanssimoduulit sopivat virransyötön saatavuuden kasvattamiseen luotettavasti. Nämä moduulit irrottavat kaksi rinnakkain liitettyä teholähdettä ja ne sopivat käytettäväksi silloin, kun sähkökuorma täytyy tuottaa luotettavasti - myös virtakatkoksen sattuessa.
- Integroidut virtadiodit ylikuormaominaisuudella: sopii TopBoostille tai PowerBoostille
- Potentiaalivapaa kontakti (valinta) tulojännitteen valvontaa varten
- Luotettava liitäntä CAGE CLAMP® -pistoliittimillä tai kytkentärimoilla, joissa on integroidut kytkentävivut - huoltovapaata ja aikaa säästävää
- Ratkaisut 12, 24 ja 48 VDC:n syötölle, 76 A:n syöttöön asti: sopii lähes kaikkeen käyttöön
EPSITRON® – Elektroniset suojakytkimet (ECB:t)
WAGOn suojakytkimet säästävät tilaa ja ovat tarkkuusratkaisu DC-jännitepiirien sulakkeiksi.
- 1-, 2-, 4- ja 8-kanavaiset suojakytkimet kiinteillä tai säädettävillä virroilla, 0.5 - 12 A
- Korkea kytkentäkapasiteetti: >50 000 µF
- Tiedonsiirtomahdollisuus: etävalvonta ja -resetointi
- Pistoliitettävä CAGE CLAMP® liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa
- Kattava hyväksyntäsarja monenlaiseen käyttöön