Rogowski-kelat
WAGOn 855-sarjan Rogowski-keloissa on umpinainen ilmakela, jossa on ei-magneettinen avattava ydin, ja ne muuntavat AC-virrat luotettavasti.
Edut:
- Pienennetty jalanjälki – ihanteellinen vahvavirtamittaukseen avattavan ytimen ansiosta
- Helppo käyttää bajonettilukon ja nippusiteiden ankkuripisteiden ansiosta
- Sinetöitävä bajonettilukko parantaa turvallisuutta
- Rogowski-kelojen suora liitäntä 3-vaihevirran mittausmoduuliin (750-495/000-002)
- Maailmanlaajuiseen käyttöön monilla teollisuudenaloilla soveltuva UL-hyväksynnän ansiosta
CAGE CLAMP® -liitäntätekniikalla varustetut pistoliitettävät virtamuuntajat
- Ruuviton CAGE CLAMP® -liitäntätekniikka
- Helppo ja kustannustehokas asennus pika-asennussarjan avulla
- Erittäin monipuolinen useiden asennusvaihtoehtojen ansiosta
- Muuntajan helppo oikosulutus redundanttien toisioliittimien S1 ja S2 avulla
- UL-hyväksyntä
Jännitetapit eristetyille johtimille
WAGOn 855-sarjan jännitetapit haaroittavat olemassa olevien järjestelmien mittausjännitteen helposti ja turvallisesti. Johdinkosketus tehdään IDC-liitännällä jännitteen nopeaa haaroitusta varten.
Jännitetappien edut:
- Suorita mittausjännitteen haaroitus turvallisesti yhdellä toimenpiteellä
- Työkaluton IDC-liitäntä takaa varman asennuksen
- 2 A:n sulake (5 x 25 mm) sopii
- Eristetyille johtimille 16 mm² (6 AWG) saakka
Virta- ja jännitetapit
Virtamuuntajan ja jännitetapin yhdistelmä, WAGOn jännitetappi, voidaan asentaa nopeasti 95 mm2 (4/0 AWG) vahvavirtaläpimenoliittimen (285-195) siltauraan.
Edut:
- Tehotiedot voidaan haaroittaa suoraan teholähteeseen
- Integroitu 25 A/1 A virtamuunnin
- Noudattaa standardin EN 61869-2 tarkkuusluokkaa 0.5 tarkkoja mittaustuloksia varten
- Sulakkeellinen jännitepolku suojaa myötäsuuntaiseen piiriin liitettyjä mittauslaitteita